La promesse d’efficacité peut-elle l’emporter sur les défis à relever pour alimenter notre avenir ?
Les centrales électriques à cycle combiné (CCPP) sont de plus en plus préparées à répondre à la demande croissante d’énergie avec une plus grande efficacité et des émissions réduites en intégrant des turbines à gaz et à vapeur. Cette approche à double turbine permet d’obtenir un rendement thermique supérieur et garantit une réduction de l’empreinte carbone, tout en offrant une flexibilité opérationnelle et une intégration transparente des énergies renouvelables.
Cependant, la nature complexe de ces systèmes nécessite des investissements importants, une expertise technique avancée et une conformité réglementaire rigoureuse. Associés à la limitation des ressources et à la diminution de la main-d’œuvre qualifiée, ces facteurs posent des défis considérables pour maintenir une disponibilité optimale des installations et atteindre les objectifs de production et les objectifs financiers.
Révolutionner l’énergie : L’essor des systèmes d’alimentation innovants
Les centrales électriques à cycle combiné (CCPP) sont très efficaces, utilisant à la fois des turbines à gaz et à vapeur, et émettent moins de polluants que les centrales traditionnelles. Elles offrent une fiabilité, une flexibilité opérationnelle et des coûts d’exploitation réduits. Avec l’augmentation de la demande d’énergie et la poursuite de la transition vers une énergie plus propre, les CCPP sont appelées à jouer un rôle crucial dans le paysage énergétique mondial, en combinant viabilité économique et avantages environnementaux.
Source : https://www.marketresearchfuture.com/reports/combined-cycle-power-plant-market-25431
de l’électricité mondiale générée par les CCPP
Le marché des CCPP devrait croître entre 2025 et 2034.
L’efficacité thermique des centrales à cycle combiné est plus élevée que celle des centrales traditionnelles à cycle simple.
Les CCPP produisent des émissions nettement inférieures à celles des anciennes centrales au charbon, les CCPP alimentées au gaz naturel réduisant les émissions de CO2.
Répondez plus rapidement et plus fiablement aux besoins en charge
Optimisation
Optimisez votre centrale grâce à un contrôle intelligent qui simplifie les opérations en cycle combiné
- Améliorer la vitesse, la qualité et la précision de votre système de distribution de gaz de combustion
- Concevoir la flexibilité pour réduire les taux de rampe et augmenter la réactivité de l’unité
- Augmentez l’efficacité des installations grâce à des solutions de mesure et de contrôle précises
Disponibilité de la centrale
Améliorez la disponibilité des installations tout en réduisant les coûts d’exploitation
- Mettre en œuvre des solutions qui fonctionnent plus longtemps dans des conditions de cyclisme accru
- Minimiser les temps d’arrêt grâce à des solutions conçues pour une maintenance rapide
- Surveillez les performances des vannes pour prévoir les défaillances potentielles et y remédier de manière proactive
Savoir-faire
Exploitez le savoir-faire et les ressources de contrôle final d’Emerson.
- Tirer parti des technologies de vannes intelligentes et fiables d’Emerson pour soulager votre personnel.
- Intégrer l’efficacité dans votre usine avec l’aide des experts en énergie d’Emerson.
- Atteignez de nouveaux sommets de performance grâce à la formation et à l’assistance d’origine OEM
Aperçu de la production des solutions de vanne pour la production d’électricité à cycle combiné
Aperçu de la production des solutions de vanne pour la production d’électricité à cycle combiné
Explorer la chaîne de valeur complète de la production d’énergie à cycle combiné, en mettant en évidence chaque étape, du stockage et de la distribution du combustible initial à la conversion efficace de l’énergie dans le générateur de vapeur à récupération de chaleur et la turbine à vapeur, pour aboutir à une fourniture d’énergie fiable soutenue par le reste de l’installation.
Produits phares
Services à découvrir
Solutions de vannes présentées pour les centrales à cycle combiné
Améliorez les performances et la fiabilité des procédés des centrales à cycle combiné grâce au positionneur numérique Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200.
Le positionneur numérique Fisher FIELDVUE DVC6200 offre un contrôle intelligent, monté sur la vanne, pour une précision supérieure. En permettant à vos opérations de fonctionner plus près du point de consigne, il améliore la qualité du produit dans toutes les applications de vannes de régulation et même dans les vannes d’isolement pour l’arrêt d’urgence. Choisissez entre la communication HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS pour optimiser votre système.
Webinaires phares
Réponses à vos questions sur la production à cycle combiné.
Emerson propose des services tels que la surveillance et l’analyse numériques des vannes, l’étalonnage des vannes de régulation, la configuration et la maintenance périodiques, la conception de systèmes de couverture de réservoirs, la configuration et la réparation des soupapes de décharge, les mises à niveau et modernisations technologiques, ainsi que des formations complètes sur les produits et les systèmes.
Le régulateur de gaz combustible Fisher assure un contrôle de pression réactif sans aucun déclenchement d’unité pendant plus de deux ans et ne nécessite aucune maintenance.
Les solutions d’Emerson peuvent améliorer la vitesse, la qualité et la précision de votre système de distribution de gaz de combustion, concevoir une flexibilité pour améliorer les taux de rampe, stimuler la réactivité de l’unité, et augmenter l’efficacité de l’usine grâce à des solutions de mesure et de contrôle précises.
Les solutions d’Emerson peuvent aider à réduire les émissions fugitives dans une application de production d’énergie à cycle combiné en fournissant des technologies de vannes et des systèmes de surveillance avancés. Leur portefeuille de vannes à faibles émissions, comprenant des produits tels que les systèmes de garniture de vanne de régulation ENVIRO-SEAL™ améliorés par Fisher™ et les vannes à triple excentration Vanessa™ de la série 30 000, sont conçus pour traiter toutes les voies de fuite possibles et assurer la conformité avec les réglementations actuelles et futures en matière d’émissions fugitives. Emerson propose également des capacités complètes de surveillance, telles que le suivi des soupapes de décharge, permettant de détecter et d’enregistrer les événements d’émission, pour une résolution plus rapide et une meilleure gestion des actifs.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/solutions/fugitive-emissions/