Accélérer le passage à l’hydrogène
Le développement durable est devenu une composante essentielle des discussions sur la sécurité énergétique et la réalisation de la croissance économique. Avec l’objectif de zéro émissions nettes d’ici 2050, de nombreux pays ont introduit des législations et des subventions, ainsi que des investissements publics et privés pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables au lieu des combustibles fossiles traditionnels. Emerson propose une gamme complète de solutions qui répondent aux défis de la production d'hydrogène, de l'entretien et du mélange d'hydrogène dans les conduites de gaz naturel.
La régulation de pression en action
Électrolyse à grande échelle
La production d’électrolyseurs d’hydrogène exige des conceptions flexibles et des capacités évolutives afin de répondre efficacement à la croissance de la demande du marché. Les fabricants doivent exécuter les projets dans les délais et dans les limites du budget, avec une faible complexité. Néanmoins, ils doivent fonctionner de manière sûre, fiable et rentable en utilisant les technologies les plus avancées. Les solutions en action sont la régulation de la pression, les soupapes de sécurité et déverseurs et les pare-flammes antidéflagrants.