Solutions de vannes de régulation d’adsorption par variation de pression (AMP)

Garantir le bon fonctionnement des unités AMP sans interruptions non planifiées.

Améliorez la fiabilité de vos unités AMP grâce à la durabilité éprouvée des vannes

Les unités d’adsorption modulée en pression sont connues pour exercer de fortes contraintes sur les ensembles de vannes de régulation, principalement en raison de la fréquence élevée des courses (dépassant souvent des centaines de milliers de cycles par an) et des exigences d’étanchéité parfaite de classe V ou de classe VI pour maintenir la pureté et l’efficacité des gaz industriels. Pour de telles applications, le choix des vannes Fisher™ peut vous aider à éviter des interruptions non planifiées, à prolonger la durée entre les opérations de maintenance planifiée et à améliorer la pureté du produit.

Régulation des unités AMP

Improve Reliability

Améliorer la fiabilité

Emerson propose un large éventail de vannes de régulation Fisher testées et éprouvées pour prolonger le cycle de vie des applications à cycle élevé et maintenir la pureté des produits. Validés par des tests en laboratoire et sur le terrain, les vannes de régulation Fisher sont acceptées par plusieurs des plus importants concédants de licences au monde pour leurs applications à cycles élevés.