Confronta i trasmettitori di pressione qualificati per uso nucleare. In caso di domande relative ai trasmettitori di pressione per applicazioni nucleari Rosemount, contattaci.
Misura della pressione qualificata per il settore nucleare
Da oltre 50 anni Emerson supporta l'industria nucleare con soluzioni di misurazione comprovate e qualificate. I nostri prodotti per la pressione completamente analogici offrono una copertura completa dei profili di incidente e specifiche di prestazione per soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza per tutti i tipi di reattore.
Il nostro team dedicato è pronto a supportarti. In caso di domande contattaci: RNII.info@emerson.com | 1-952-949-5200
Products
Sicurezza e affidabilità per tutta la vita dell'impianto nucleare
Agisci in totale sicurezza
Lavorando in un'ottica di sicurezza, dall'isola nucleare al BOP e agli impianti ausiliari, è necessaria una strumentazione che funzioni in modo affidabile e preciso. Indipendentemente dall'entità delle sfide, dal tipo di tecnologia del reattore o dalle qualificazioni globali richieste, la strumentazione per la pressione nucleare Rosemount di Emerson offre ciò di cui hai bisogno per tutta la durata dell'impianto.
Confronto tra i prodotti nucleari: standard IEEE
Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3152N
Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni di sicurezza nell'ambito di centrali nucleari secondo le norme IEEE 323 e 344.
- Esposizione alle radiazioni fino a 6,5 Mrad TID
- Ambienti LOCA fino a 290 °F
- ZPA sismico 8,5 g
- Tipica sostituzione Rosemount 1152
Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3153N
Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni di sicurezza nell'ambito di centrali nucleari secondo le norme IEEE 323 e 344.
- Esposizione alle radiazioni fino a 36 Mrad TID
- Ambienti LOCA fino a 333 °F
- ZPA sismico 8,5 g
- Sostituzione tipica del Rosemount 1153B
Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3154N
Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni di sicurezza nell'ambito di centrali nucleari secondo le norme IEEE 323 e 344.
- Esposizione alle radiazioni fino a 112 Mrad TID
- Ambienti LOCA fino a 435 °F
- ZPA sismico 8,5 g
- Tipica sostituzione Rosemount 1153D/1154/1154H
Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3155N
Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni di sicurezza nell'ambito di centrali nucleari secondo le norme IEEE 323 e 344.
- Esposizione alle radiazioni fino a 165 Mrad TID
- Ambienti LOCA fino a 437 °F
- ZPA sismico 8,5 g
- Tipica sostituzione Rosemount 1152
Confronto tra prodotti nucleari: standard RCC-E o KTA
Confronta i trasmettitori di pressione qualificati per uso nucleare. In caso di domande relative ai trasmettitori di pressione per applicazioni nucleari Rosemount, contattaci.
Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3152K
Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni relative alla sicurezza nell'ambito di impianti nucleari secondo le norme RCC-E K3 o KTA.
- Esposizione alle radiazioni fino a 50 kGy TID
- Ambienti LOCA fino a 160 °C
- Sismico 5 g | APC 8 g
Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3154K
Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni relative alla sicurezza nell'ambito di impianti nucleari secondo le norme RCC-E K1 o KTA.
- Esposizione alle radiazioni fino a 350 kGy TID
- Ambienti LOCA fino a 160 °C
- Sismico 5 g | APC 7,5 g
Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3155K
Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni di sicurezza all'interno di centrali nucleari secondo le norme IEEE 323/344 (RCC-E K1+SA).
- Esposizione alle radiazioni fino a 1,5 MGy TID
- Ambienti LOCA/TLOCC fino a 164 °C
- ZPA sismico 8,5 g | APC 7 g
- Progettato per il monitoraggio post incidente e per applicazioni a immersione
Domande frequenti
Per ulteriori domande relative ai trasmettitori di pressione per applicazioni nucleari Rosemount, contattaci.
Un trasmettitore di pressione qualificato per uso nucleare è un dispositivo specializzato per la rilevazione della pressione, progettato e testato per funzionare in modo affidabile negli ambienti difficili tipici delle centrali nucleari, sia in condizioni operative normali che in scenari post-incidente (come un incidente dovuto alla perdita di refrigerante o LOCA). I trasmettitori di pressione qualificati per uso nucleare vengono spesso utilizzati in applicazioni legate alla sicurezza che svolgono un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza delle centrali nucleari.
Questi dispositivi vengono utilizzati per monitorare i parametri di pressione, livello e flusso nei sistemi essenziali per l'arresto sicuro, il raffreddamento e il contenimento del reattore sia durante le normali operazioni che in condizioni di emergenza (come incidenti o guasti alle apparecchiature). I trasmettitori di pressione qualificati per applicazioni nucleari Rosemount rappresentano lo standard del settore in termini di sicurezza e affidabilità e sono stati progettati e qualificati per misurazioni di pressione di precisione in applicazioni nucleari che richiedono prestazioni affidabili e sicurezza per una lunga durata. I trasmettitori di pressione nucleare della serie Rosemount 3150 sono stati qualificati con successo secondo vari standard del settore nucleare, tra cui IEEE Std 323™- 1974/1983/2003, IEEE Std 344™- 1975/1987/2004, RCC-E e KTA3505.
Da oltre 50 anni Emerson è l'azienda leader di fiducia per la misurazione in termini di strumentazione di pressione qualificata per applicazioni nucleari. Abbiamo spedito oltre 100.000 trasmettitori di pressione in tutto il mondo a oltre 300 reattori in più di 25 paesi. Disponiamo di un team dedicato alla progettazione e alla produzione di trasmettitori di pressione e accessori per applicazioni nucleari qualificati e relativi alla sicurezza. Abbiamo esperienza in relazione a impianti esistenti, nuovi progetti di costruzione, nuovi progetti di reattori e progetti unici nel loro genere.
In genere, ogni applicazione avrà requisiti unici che definiscono gli ambienti in cui un trasmettitore di pressione deve operare e stabiliscono le prestazioni minime per supportare i punti di regolazione stabiliti. Ogni modello di trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount Nuclear ha completato con successo un programma di test di qualificazione che stabilisce le prestazioni e la capacità del modello in condizioni operative normali e in caso di incidente. Contattaci per comunicarci i requisiti dell'applicazione e ti aiuteremo a scegliere il modello di trasmettitore più adatto.
Una volta identificato un modello di base appropriato, il modello può essere configurato per soddisfare parametri specifici dell'applicazione, quali materiale di costruzione, intervalli di pressione misurati e tipo di misurazione.
Da oltre 50 anni Emerson è l'azienda leader di fiducia per la misurazione in termini di strumentazione di pressione qualificata per applicazioni nucleari. Abbiamo spedito oltre 100.000 trasmettitori di pressione in tutto il mondo a oltre 300 reattori in più di 25 paesi. Disponiamo di un team dedicato alla progettazione e alla produzione di trasmettitori di pressione e accessori per applicazioni nucleari qualificati e relativi alla sicurezza. Abbiamo esperienza in relazione a impianti esistenti, nuovi progetti di costruzione, nuovi progetti di reattori e progetti unici nel loro genere.
Emerson supporta le esigenze di misurazione della pressione relative alla sicurezza del settore nucleare da oltre 50 anni con i prodotti Rosemount. I prodotti Rosemount offrono prestazioni elevate, insieme ai più alti livelli di sicurezza e affidabilità. Inoltre, la nostra organizzazione dedicata al settore nucleare fornisce ai nostri clienti un supporto tecnico di livello mondiale per tutta la durata delle operazioni dei relativi impianti.
Emerson ha eseguito e documentato in modo approfondito la conformità ai programmi di test di qualificazione più rigorosi ed estesi per soddisfare gli standard globali del settore nucleare e i parametri ambientali specifici del cliente. I trasmettitori di pressione serie 3150 Rosemount sono qualificati in base a:
- Standard IEEE 323™ e 344™
- KTA 3505 e 3507
- RCC-E
- USNRC RG 1.180 Rev. 1
- EN 61326:
I prodotti per applicazioni nucleari Rosemount sono realizzati in conformità con questi standard:
- 10CFR50 Appendice B || NQA-1-1994 || KTA 1401 || IAEA 50C-Q || IAEA GS-R-3 || CSA CAN3-Z299.1-85 || ISO 9001:2015 || ISO 19443