Partial Stroke Test

Aumentate l'affidabilità del sistema di sicurezza strumentato controllando automaticamente le condizioni della valvola con i singoli Partial Stroke Test

SIS digital valve controller on a safety valve

Che cosa è un Partial Stroke Test?

Le norme SIS stabiliscono la frequenza dei test di verifica per l'elemento finale di un sistema di sicurezza. Dal momento che uno stroke test completo offline influisce sul processo, questo viene eseguito di norma durante un arresto programmato. Ma quando una funzione di integrità di sicurezza richiede test più frequenti, gli utenti eseguono un Partial Stroke test mentre la valvola è in linea, senza interferire sul processo.

 

Durante il Partial Stroke test, la valvola viene sottoposta ad una corsa parziale per verificare che non sia bloccata e per scoprire altri guasti pericolosi. Il Partial Stroke test allenta la valvola di arresto per verificare che funzioni e si muova nella sua posizione di sicurezza.

HIPPS Diagram

Come funziona

Cost Savings

Risparmio sui costi

Un Partial Stroke Test prolunga in modo sicuro il tempo tra uno stroke test completo e l'altro. Elimina la necessità di pannelli più costosi e di personale qualificato per i test.

Risorse aggiuntive