Problemi delle applicazioni
- Caduta di pressione significativa
- Livelli di rumorosità eccessivi
- Temperature criogeniche complete
Opportunità per le valvole di controllo Joule-Thomson
Valvola Joule-Thomson calda
Quando risale i tubi tra l'ingresso dello scambiatore di calore principale e la valvola Joule-Thomson calda, la miscela refrigerante cede calore ai fluidi refrigeranti più freddi che si muovono controcorrente attraverso l'involucro. Di conseguenza, quando la miscela refrigerante raggiunge l'ingresso della valvola Joule-Thomson calda nella sezione inferiore dello scambiatore di calore principale, è in genere a temperature criogeniche, intorno a −130 °C (−200 °F). Il fluido refrigerante misto che attraversa la valvola può trasformarsi in una miscela di liquido e vapore quando esce dalla valvola. È necessario scegliere il trim corretto. Sono da preferire valvole criogeniche bilanciate. Se un’elevata percentuale di refrigerante per volume viene convertita in vapore quando nella valvola si verifica la caduta di pressione per spruzzare i fasci, viene utilizzato il trim scanalato o forato in direzione ascendente del flusso per eliminare rumore, vibrazioni ed erosione correlati alla vaporizzazione.