Soluzioni per la produzione di ammoniaca

Soluzioni con valvole innovative per la produzione di ammoniaca.

L'industria chimica è pronta per il cambiamento

Con la crescita della domanda di alternative verdi, Emerson è in prima linea nel promuovere il passaggio a soluzioni sostenibili nel settore della chimica. Che si tratti di produzione di ammoniaca o delle relative applicazioni a valle, le nostre soluzioni di valvole innovative sono progettate per aiutarti a ottimizzare l'efficienza, ridurre le emissioni e migliorare la sicurezza. Un passo fondamentale verso la sostenibilità.

Grazie alla lunga esperienza e alla vasta gamma dei prodotti di Emerson, possiamo aiutarti a vincere le sfide operative, raggiungere gli obiettivi di sicurezza e ridurre al minimo l'impatto ambientale.

L'ammoniaca tradotta in numeri

Ripensare l'energia: l'avvento dell'ammoniaca nella transizione verso le energie rinnovabili

L'ammoniaca ha un enorme potenziale come fonte di energia pulita. A oggi, la produzione di ammoniaca consuma l'1,8% dell'energia globale e contribuisce in modo significativo alle emissioni. Tuttavia, gli investimenti in tecnologie avanzate possono rivelarne il grande potenziale come combustibile pulito, riducendo la dipendenza planetaria dai combustibili fossili e aprendo la strada a un futuro più sostenibile.

0%
dell'ammoniaca utilizzata per la produzione di fertilizzanti
0%
dell'ammoniaca è utilizzata per i prodotti industriali
0%
Necessaria crescita della capacità fino al 2050
+0%
di emissioni di CO2 dell'industria chimica
IMPATTO DEL PRODOTTO SULLE OPERAZIONI

In che modo le valvole influiscono sulle prestazioni operative?

icon
Sicurezza
  • Valvole affidabili riducono gli eventi di manutenzione
  • Impedisci le emissioni fuggitive dannose
  • Impedisci le perdite di vapore pericolose
  • Proteggi il personale negli eventi di emergenza
icon
Produzione
  • Riduci la variabilità del processo
  • Migliora le prestazioni del ciclo di sintesi
  • Raggiungi i migliori tassi di cattura di CO2 possibili
  • Produci ammoniaca a purezza elevata
icon
Affidabilità
  • Riduci le escursioni dei processi
  • Ottimizza le prestazioni del reformer
  • Riduci anomalie dei processi e perdite di produzione causate dai guasti delle apparecchiature
  • Taglia i costi per le riparazioni non pianificate
icon
Emissioni
  • Raggiungere la conformità alle emissioni fuggitive
  • Riduci le perdite di prodotto prezioso
  • Riduci al minimo i ricondizionamenti dovuti a contaminazioni o inefficienze
  • Riduci il carico di lavoro di compressori e pompe grazie alle valvole ottimizzate.

Risposte alle domande sulla produzione di ammoniaca. Leggi le domande più frequenti.

Questa domanda viene posta per imparare a conoscere le diverse valvole vitali per il processo di produzione dell'ammoniaca, come le valvole di controllo, le valvole di sfioro di sicurezza e le valvole di arresto. Le funzioni di queste valvole sono il controllo di portata e pressione di gas e liquidi, l'adozione di misure di sicurezza in caso di turbamenti del processo e l'isolamento di sezioni dell'impianto per la manutenzione. Scopri di più sulle soluzioni per il controllo finale di Emerson qui: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/products-and-software/valves

Nel caso della produzione di ammoniaca, le valvole devono resistere ad ambienti altamente corrosivi e a pressioni elevate. Pertanto, questa domanda cerca di esplorare in che modo la selezione di materiali come l'acciaio inossidabile o altre leghe resistenti alla corrosione possono influire su durata, sicurezza ed efficienza delle prestazioni delle valvole negli impianti di produzione di ammoniaca.

1. Poiché le valvole di controllo sono fondamentali per mantenere le condizioni di pressione e temperatura precise necessarie per la sintesi dell'ammoniaca, la risposta a questa domanda sono le migliori pratiche per la manutenzione periodica, i problemi comuni che possono insorgere e le fasi di risoluzione dei problemi necessarie per garantire il funzionamento ininterrotto ed efficiente del processo di sintesi dell'ammoniaca. Scopri di più sul processo di sintesi dell'ammoniaca qui: https://www.emerson.com/en/final-control/services

Le tecnologie delle valvole di Emerson riducono al minimo le emissioni fuggitive di ammoniaca considerando in modo estensivo tutti i potenziali percorsi di perdita all'interno del relativo portafoglio a basse emissioni. Si intende incluso l'utilizzo dei sistemi comprovati di tenuta dello stelo, brevettati e progettati per creare una barriera ermetica ed evitare che l'ammoniaca fuoriesca dallo stelo della valvola. Inoltre, Emerson mette in evidenza le connessioni ad alta integrità nel design delle valvole, con l'impiego di materiali e design robusti per garantire l'assenza di perdite nei punti di giunzione e la riduzione al minimo delle emissioni di ammoniaca nei punti di connessione. Scopri di più sulle emissioni fuggitive qui: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/solutions/fugitive-emissions