Valvole per data center

Valvole che consentono ai data center di funzionare in modo affidabile ed efficiente e di scalare rapidamente.

In Dark Data Center: Male IT Specialist Stands Beside the Row of Operational Server Racks, Uses Laptop for Maintenance. Concept for Cloud Computing, Artificial Intelligence, Supercomputer, Cybersecurity. Neon Lights

Le valvole influiscono direttamente sul tempo di funzionamento del data center.

Le valvole per data center svolgono un ruolo fondamentale nel fornire il controllo, l'isolamento e l'affidabilità necessari per mantenere in funzione continuamente i sistemi di raffreddamento, alimentazione, acqua e servizi di pubblica utilità.

 

Emerson offre il portafoglio più ampio e avanzato del settore di valvole, attuatori e regolatori per aiutare gli hyperscaler e la co-location a eccellere.

 

Per gli sviluppatori, acceleriamo, scaliamo e riduciamo i rischi di consegna grazie a un'esperienza unificata con un unico partner che semplifica l'approvvigionamento e consente un'esecuzione rapida. Per gli operatori, proteggiamo i tempi di funzionamento dell'impianto e miglioriamo l'efficienza.   Tutti sono supportati dalla presenza globale e dall'esperienza dei servizi locali di Emerson.​

Valvole per sistemi di data center

Ogni data center si basa su una serie di applicazioni interconnesse che devono funzionare insieme senza problemi per garantire affidabilità, efficienza e scalabilità. Valvole, attuatori e regolatori sono essenziali per mantenere i tempi di funzionamento dell'impianto e l'integrità operativa di tutti i principali sistemi del data center. 

Sets of cooling towers in data center building.

Meccanica e raffreddamento

I sistemi meccanici e di raffreddamento sono la spina dorsale della gestione termica nei data center. Questi sistemi garantiscono che i server e le apparecchiature IT funzionino entro campi di temperatura sicuri, prevenendo i tempi di inattività e proteggendo le infrastrutture critiche. Le soluzioni di valvole di Emerson svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione della portata e della pressione all'interno di questi sistemi, fornendo precisione e affidabilità dove conta di più.

Prodotti valvole per data center

Emerson offre un portafoglio completo di soluzioni di valvole per data center progettate per garantire precisione, affidabilità e operatività in ambienti con esigenze elevate. Progettate per adattarsi rapidamente e funzionare sotto pressione, le nostre valvole rendono possibile un'infrastruttura resiliente e supportano operazioni più intelligenti e sostenibili in strutture hyperscale, aziendali ed edge.

Valvole di controllo

Le valvole di controllo regolano il flusso di fluidi attraverso i circuiti di raffreddamento dei data center per garantire un carico bilanciato del sistema e un raffreddamento efficace in tutta la struttura. Le parti lavorate in macchine di precisione e il design della tenuta a pressione bilanciata consentono un funzionamento preciso e uniforme della valvola.

Video sulle valvole per data center

video-media
Al cuore della costruzione del data center: il ruolo fondamentale delle valvole

Soluzioni di valvole che assicurano un funzionamento affidabile ed efficiente e una rapida scalabilità del data center

Domande frequenti sulle valvole per data center

Nei data center le valvole sono essenziali per la regolazione dei sistemi di raffreddamento, del flusso dei fluidi e del controllo ambientale. Aiutano a mantenere condizioni operative ottimali per i server e l'infrastruttura, con un impatto diretto sull'operatività, sull'efficienza energetica e sull'affidabilità del sistema.

Le soluzioni di valvole per data center di Emerson sono progettate per assicurare precisione e durata. Offrendo un controllo reattivo e riducendo al minimo il rischio di guasti, aiutano a ottenere un raffreddamento ininterrotto e prestazioni ottimali del sistema, che sono fondamentali per mantenere l'operatività in ambienti ad alta densità.

Sì. Emerson offre una gamma di tecnologie per valvole progettate per essere configurate in base ai requisiti specifici della struttura. I nostri specialisti in applicazioni per valvole selezionano i materiali di costruzione delle valvole in base ai fluidi e alle condizioni di processo della struttura, per supportare un funzionamento di lunga durata. Le valvole possono essere configurate con opzioni di azionamento sia manuale che automatizzato per soddisfare le esigenze di tutti gli operatori. Questo approccio flessibile consente una personalizzazione che supporta scalabilità, ridondanza e ottimizzazione del costo totale.

Le valvole per data center di Emerson combinano robusta affidabilità e controllo intelligente, consentendo agli operatori di adattarsi rapidamente e mantenere la resilienza nelle operazioni mission-critical. In qualità di produttore leader a livello globale, Emerson dispone delle risorse e della solidità della catena di fornitura necessarie per supportare la velocità e la scalabilità della costruzione dell'infrastruttura dei data center.