Problemi delle applicazioni
- Vapore ad alta pressione e temperatura
- Perdite della valvola di controllo
- Livello di rumore eccessivo
Prodotti in evidenza
Opportunità per le valvole di controllo dello sfiato
Resistere ad ambienti pericolosi
Le valvole di controllo dello sfiato spesso presentano guasti dovuti a danni al posizionatore causati da radiazioni ad alta temperatura e/o vibrazioni delle tubazioni. I posizionatori convenzionali utilizzati su queste valvole tendono inoltre a soffrire di imprecisione e guasti dovuti all'usura dei collegamenti meccanici. Questi guasti possono causare tempi di inattività non pianificati e perdite di produzione.
I controllori digitali per valvole Fisher FIELDVUE senza collegamenti e senza contatto sono abbinati alle valvole di controllo Fisher per migliorare le prestazioni e l'affidabilità delle valvole di sfiato. Senza collegamenti soggetti a usura, allentamento, corrosione o vibrazioni, i controllori digitali per valvole FIELDVUE sono in grado di resistere ad ambienti difficili. L'opzione di montaggio remoto è adatta per temperature ambiente elevate e/o vibrazioni delle tubazioni.