Scaricatori di condensa flottanti e termostatici (scaricatori F&T)

Gli scaricatori di condensa Yarway™ F&T sono particolarmente adatti alle applicazioni di processo grazie al loro ampio campo di regolazione.

Cosa sono gli scaricatori di condensa flottanti e termostatici?

Gli scaricatori di condensa flottanti e termostatici (scaricatore F&T) sono inclusi nella categoria dello scaricamento meccanico, poiché operano sulla base della differenza di densità tra vapore e condensa. Tali scaricatori F&T sono azionati da una sfera che galleggia sulla condensa. Man mano che il livello di condensa aumenta, il flottante apre la valvola, rimuovendo la condensa. Anche se è uno dei più vecchi tipi di scaricatori di condensa sul mercato, il sistema flottante è ancora molto utilizzato.

Gli scaricatori F&T sono efficienti dal punto di vista energetico, scaricano continuamente la condensa in prossimità della curva di saturazione e possono funzionare con un'alta contropressione. Gli scaricatori flottanti rispondono molto bene ai carichi variabili di condensa e alle oscillazioni di pressione e l'elemento termostatico integrato rimuove l'aria in modo efficiente, rendendo gli scaricatori di condensa F&T la scelta numero uno per le applicazioni di processo.

Quando si sceglie uno scaricatore per un'applicazione di processo, una limitazione comune da considerare è che i galleggianti possono danneggiarsi a causa del congelamento durante gli arresti. Per le applicazioni a goccia, si preferiscono tecnologie alternative la cui modalità di guasto prevalente è in posizione aperta, prevenendo così i danni causati dal colpo d'ariete nelle apparecchiature di distribuzione. Analogamente, per le applicazioni di tracciamento, si preferiscono tecnologie alternative la cui modalità di guasto predominante è in posizione aperta, garantendo che l'apparecchiatura riscaldata rimanga calda.

Domande frequenti

Quando lo scaricatore è vuoto, il peso della sfera galleggiante della sfera chiude il dispositivo. Quando la condensa entra nella trappola, la sfera galleggiante si solleva e apre la valvola, consentendo lo scarico della condensa. La sfera galleggiante è progettata per fornire forza sufficiente a superare la pressione differenziale attraverso la valvola. La configurazione interna della sfera galleggiante e della valvola è tale che il livello della condensa si trovi sempre al di sopra della valvola, creando così una tenuta stagna continua nella sua sede. ​ Sebbene la maggior parte dei modelli impieghi una leva girevole, sono disponibili anche modelli senza leva.

Visualizza l'animazione

Gli scaricatori flottanti e termostatici possono presentare problemi sia in posizione chiusa che aperta. Non riescono a chiudersi se la sfera galleggiante si rompe a causa di un colpo d'ariete e non riescono più a salire per aprire la valvola. Non si aprono quando la valvola principale e la sede o la valvola di sfiato termostatica e la sede sono usurate o erose, tanto da far perdere vapore.

Se lo scaricatore F&T è caldo: poiché lo scaricatore è progettato per scaricare la condensa in modo continuo, è difficile verificare che non vi siano perdite di vapore, a meno che la perdita non sia molto grande.

  1. Esaminare il modello di scarico dello scaricatore per individuare eventuali perdite di vapore.
  2. Se possibile, scaricare la condensa attraverso lo sfiato del filtro davanti allo scaricatore per verificare se sia lo scaricatore che le valvole di sfiato dell'aria riescano a chiudersi ermeticamente in presenza di vapore secco. Una chiusura ermetica garantisce il funzionamento dello scaricatore.

Se lo scaricatore F&T è freddo:

  1. Verificare che il sistema sia pressurizzato.
  2. Aprire la valvola di spurgo del filtro per liberarlo dai detriti.
  3. Verificare che la pressione del sistema non superi la pressione nominale dello scaricatore del vapore. Ciò può impedire l'apertura della sfera galleggiante.
  4. Chiudere le valvole di blocco e smontare lo scaricatore di condensa per verificare la presenza di eventuali ostruzioni, esaminando quindi le parti interne per individuare eventuali danni, in particolare lo sfiato termostatico dell'aria.