Cosa sono gli scaricatori di condensa?
Gli scaricatori di condensa sono valvole autoazionate, utilizzate per rilasciare condensa e aria dai sistemi di distribuzione del vapore senza consentire il passaggio del vapore. Grazie a un'ampia gamma di requisiti di processo, gli scaricatori di condensa sono disponibili in una varietà di tecnologie, ognuna con i propri vantaggi e compromessi. Gli scaricatori di condensa svolgono un ruolo importante nell'ottimizzazione dell'efficienza dell'impianto e delle emissioni ambientali, aumentando l'importanza del dimensionamento e della selezione dello scaricatore di condensa ideale per ogni applicazione.
Ulteriori informazioni sugli scaricatori di condensa
Blog di esperti Emerson
Domande frequenti
Gli scaricatori di condensa industriali possono essere suddivisi in due gruppi principali: (1) scaricatori progettati per il drenaggio di asset di processo come presse per pneumatici, rulli di essiccazione, riscaldatori d'aria e scambiatori di calore (spesso denominati scaricatori di processo); (2) scaricatori progettati per lo scarico di reti o sistemi di tracciamento del vapore. Questi ultimi svolgono una funzione di protezione e sono a volte indicati come scaricatori di protezione. I servizi di protezione, come le gocciolature delle condotte principali del vapore e il riscaldamento dei tracer, sono di gran lunga le applicazioni degli scaricatori più comuni. In genere rilevano carichi di condensa molto leggeri, spesso inferiori a 22 Kg all'ora, ovvero 50 libbre all'ora. Gli scaricatori di processo sono generalmente progettati per carichi di condensa da diverse centinaia a diverse migliaia di libbre all'ora.
Le tre tipologie sono:
- Scaricatori termodinamici: scaricatori azionati dai principi della termodinamica e della dinamica dei fluidi.
- Scaricatori meccanici: scaricatori azionati da un galleggiante che risponde alle variazioni del livello di condensa.
- Scaricatori termostatici: scaricatori azionati da dispositivi sensibili alla temperatura, che rispondono alle variazioni della temperatura della condensa.