Cosa sono gli scaricatori di condensa a secchiello rovesciato?
Gli scaricatori di condensa a secchiello rovesciato si possono includere nella categoria dello scaricamento meccanico, poiché operano sulla base della differenza di densità tra vapore e condensa. Utilizzano un secchiello rovesciato come galleggiante collegato a una valvola. Il secchiello rovesciato galleggia quando è pieno di vapore e affonda quando è pieno di condensa.
Vantaggi:
- Costruzione semplice
- Robusto
- La temperatura di scarico della condensa segue da vicino la curva di saturazione
- Affidabile
Svantaggi:
- Trattamento dell'aria marginale durante l'avvio
- Non autodrenante; soggetto a congelamento
- Non adatto in caso di surriscaldamenti
- Può perdere priming e non è auto-priming
- Si può essere installare in un'unica posizione
- Modalità di guasto imprevedibili (aperto o chiuso)