Ridefinire la sicurezza con le soluzioni di valvole limitatrici di pressione per l'idrogeno

Sperimenta prestazioni senza pari nelle applicazioni su idrogeno con le valvole limitatrici di pressione Anderson Greenwood™ e Crosby™.

Valvole limitatrici di pressione per la catena del valore dell'idrogeno

Le valvole limitatrici di pressione (PRV) svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di idrogeno, stabilendo una difesa di prima linea per proteggere i sistemi da pericolose condizioni di sovrappressione. Che si tratti di produzione, stoccaggio o trasporto, le PRV sono progettate per rilasciare automaticamente la pressione in eccesso, contribuendo a prevenire guasti alle apparecchiature, perdite pericolose o esplosioni catastrofiche. In considerazione dell'elevata infiammabilità e volatilità dell'idrogeno, la selezione e la manutenzione delle PRV sono fondamentali per garantire la sicurezza operativa.

Produzione e liquefazione

Le sfide del cliente

  • Valvole di sicurezza per produttori di parti originali (OEM) preconfezionate, come elettrolizzatori, sistemi di purificazione, compressori, serbatoi di stoccaggio, ecc.
  • Condizioni di servizio convenzionali (fino a 50 barg, 150 °C) compressore a 250 barg
  • Valvole per idrogeno liquido (LH₂) per servizi criogenici (serbatoio di stoccaggio, pompa) condizioni di servizio (fino a 20 barg, -253 °C)

 

Soluzioni di Emerson

  • Crosby™ OMNI, Valvole Serie J, Tipo 81, HPP
  • Valvole Anderson Greenwood™ Tipo 81, valvole Serie J per LH₂
  • Tutte le applicazioni convenzionali e LH₂ sono testate rispettivamente su banchi di prova standard e criogenici presso la struttura Emerson per dimostrare
Media

Soluzione completa per l'ecosistema dell'idrogeno

icon
Rischi operativi e requisiti di sicurezza

Garanzia di uno scarico della pressione rapido e preciso per prevenire danni alle apparecchiature e ottimizzare la sicurezza durante gli eventi di sovrapressione.

 

Prevenzione delle perdite di idrogeno per ridurre la perdita di prodotto e mitigare i rischi di incendi ed esplosioni.

 

Garanzia dell'affidabilità a pressioni estreme e a temperature criogeniche per assicurare l'integrità costante del sistema.

icon
Risposta tecnica di Emerson

Certificazione ASME (American Society of Mechanical Engineers) per applicazioni ad alta pressione fino a 22.000 psig, a garanzia di conformità normativa e sicurezza operativa.

 

Design avanzato della cartuccia con trim concentrico autoallineante e materiali di alta qualità per una tenuta costante della sede e prestazioni ottimali.

 

Test criogenici e ad alta pressione rigorosi per applicazioni su H₂ e LH₂ presso la struttura Emerson di QingPu, per garantire affidabilità in condizioni estreme.

icon
Risultati e prestazioni

Garantisce la conformità agli standard globali di sicurezza e qualità mediante la certificazione ASME.

 

Fornisce una protezione da sovrapressione rapida e affidabile ad alte pressioni e temperature criogeniche, per migliorare la sicurezza del sistema.

 

Offre prestazioni eccellenti con tenuta costante della sede e spurgo minimo per ridurre perdita di prodotto e costi operativi.

 

Semplifica la manutenzione con un gruppo cartuccia di facile utilizzo, per ridurre al minimo i tempi di fermo.

 

Affidabilità comprovata con una solida esperienza e referenze affidabili in tutti i settori.

Customer Testimonial
Le valvole di sicurezza per l'alta pressione installate hanno funzionato come previsto durante la messa in opera. Anche in presenza di vibrazioni del sistema, non abbiamo riscontrato perdite.

Cliente di una stazione di rifornimento di idrogeno in area Asia Pacifico

Domande frequenti sull'idrogeno

Le valvole utilizzate per le applicazioni su idrogeno devono resistere ad alte pressioni, evitare perdite e garantire la compatibilità dei materiali per evitare l'infragilimento.

Le perdite di idrogeno sono pericolose perché l'idrogeno è:

  • Altamente infiammabile e forma miscele esplosive nell'aria anche a basse concentrazioni
  • Inodore e incolore, caratteristiche che rendono difficile rilevare le perdite
  • Leggero, con perdite che si disperdono rapidamente e si accumulano in spazi chiusi

La PRV Anderson Greenwood Tipo 84 è progettata per ridurre al minimo i rischi di perdite, garantendo prestazioni affidabili nei sistemi per idrogeno ad alta pressione.