Trasmettitori di pressione per il settore nucleare​

Nelle applicazioni nucleari complesse e critiche è necessaria una misurazione della pressione sicura e affidabile da parte di un fornitore affidabile.​

Nuclear Pressure Transmitters - Nuclear Qualified Pressure Measurement​

Misura della pressione qualificata per il settore nucleare​

Da oltre 50 anni Emerson supporta l'industria nucleare con soluzioni di misurazione comprovate e qualificate. I nostri prodotti per la pressione completamente analogici offrono una copertura completa dei profili di incidente e specifiche di prestazione per soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza per tutti i tipi di reattore. ​

​

Il nostro team dedicato è pronto a supportarti. In caso di domande, è possibile contattare: RNII.info@emerson.com | 1-952-949-5200 ​

​

Prodotti

Sicurezza e affidabilità per tutta la vita dell'impianto nucleare​

Nuclear Pressure Transmitters - Operate With Confidence​

Agisci in totale sicurezza​

Lavorando in un'ottica di sicurezza, dall'isola nucleare al BOP e agli impianti ausiliari, è necessaria una strumentazione che funzioni in modo affidabile e preciso. Indipendentemente dall'entità delle sfide, dal tipo di tecnologia del reattore o dalle qualificazioni globali richieste, la strumentazione per la pressione nucleare Rosemount di Emerson offre ciò di cui hai bisogno per tutta la durata dell'impianto. ​

​

Confronto tra i prodotti nucleari: standard IEEE​

Confronta i trasmettitori di pressione qualificati per uso nucleare. In caso di domande relative ai trasmettitori di pressione per applicazioni nucleari Rosemount, contattaci.

img

Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3152N​

Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni di sicurezza nell'ambito di centrali nucleari secondo le norme IEEE 323 e 344. ​

  • Esposizione alle radiazioni fino a 6,5 Mrad TID​
  • Ambienti LOCA fino a 290 °F​
  • ZPA sismico 8,5 g ​
  • Tipica sostituzione Rosemount 1152​
img

Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3153N​

Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni di sicurezza nell'ambito di centrali nucleari secondo le norme IEEE 323 e 344. ​

  • Esposizione alle radiazioni fino a 36 Mrad TID​
  • Ambienti LOCA fino a 333 °F​
  • ZPA sismico 8,5 g ​
  • Sostituzione tipica del Rosemount 1153B​
img

Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3154N​

Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni di sicurezza nell'ambito di centrali nucleari secondo le norme IEEE 323 e 344. ​

  • Esposizione alle radiazioni fino a 112 Mrad TID​
  • Ambienti LOCA fino a 435 °F​
  • ZPA sismico 8,5 g ​
  • Tipica sostituzione Rosemount 1153D/1154/1154H​
img

Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3155N​

Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni di sicurezza nell'ambito di centrali nucleari secondo le norme IEEE 323 e 344. ​

  • Esposizione alle radiazioni fino a 165 Mrad TID​
  • Ambienti LOCA fino a 437 °F​
  • ZPA sismico 8,5 g ​
  • Tipica sostituzione Rosemount 1152​

Confronto tra prodotti nucleari: standard RCC-E o KTA ​

Confronta i trasmettitori di pressione qualificati per uso nucleare. In caso di domande relative ai trasmettitori di pressione per applicazioni nucleari Rosemount, contattaci.

img

Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3152K​

Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni relative alla sicurezza nell'ambito di impianti nucleari secondo le norme RCC-E K3 o KTA. ​

  • Esposizione alle radiazioni fino a 50 kGy TID​
  • Ambienti LOCA fino a 160 °C​
  • Sismico 5 g | APC 8 g

img

Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3154K​

Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni relative alla sicurezza nell'ambito di impianti nucleari secondo le norme RCC-E K1 o KTA. ​

  • Esposizione alle radiazioni fino a 350 kGy TID​
  • Ambienti LOCA fino a 160 °C​
  • Sismico 5 g | APC 7,5 g

img

Trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount™ 3155K​

Trasmettitore di pressione completamente analogico qualificato per l'uso in applicazioni di sicurezza all'interno di centrali nucleari secondo le norme IEEE 323/344 (RCC-E K1+SA). ​

  • Esposizione alle radiazioni fino a 1,5 MGy TID​
  • Ambienti LOCA/TLOCC fino a 164 °C​
  • ZPA sismico 8,5 g | APC 7 g ​
  • Progettato per il monitoraggio post incidente e per applicazioni a immersione​

Domande frequenti

Per ulteriori domande relative ai trasmettitori di pressione per applicazioni nucleari Rosemount, contattaci.

Un trasmettitore di pressione qualificato per uso nucleare è un dispositivo specializzato per la rilevazione della pressione, progettato e testato per funzionare in modo affidabile negli ambienti difficili tipici delle centrali nucleari, sia in condizioni operative normali che in scenari post-incidente (come un incidente dovuto alla perdita di refrigerante o LOCA). I trasmettitori di pressione qualificati per uso nucleare vengono spesso utilizzati in applicazioni legate alla sicurezza che svolgono un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza delle centrali nucleari. ​

Questi dispositivi vengono utilizzati per monitorare i parametri di pressione, livello e flusso nei sistemi essenziali per l'arresto sicuro, il raffreddamento e il contenimento del reattore sia durante le normali operazioni che in condizioni di emergenza (come incidenti o guasti alle apparecchiature). I trasmettitori di pressione qualificati per applicazioni nucleari Rosemount rappresentano lo standard del settore in termini di sicurezza e affidabilità e sono stati progettati e qualificati per misurazioni di pressione di precisione in applicazioni nucleari che richiedono prestazioni affidabili e sicurezza per una lunga durata. I trasmettitori di pressione nucleare della serie Rosemount 3150 sono stati qualificati con successo secondo vari standard del settore nucleare, tra cui IEEE Std 323™- 1974/1983/2003, IEEE Std 344™- 1975/1987/2004, RCC-E e KTA3505.​

Emerson produce trasmettitori di pressione Rosemount qualificati che misurano pressione relativa, pressione assoluta e pressione differenziale. I nostri modelli possono misurare campi tarati di pressione da 1,0 inH20 fino a 4000 psi.

In genere, ogni applicazione avrà requisiti unici che definiscono gli ambienti in cui un trasmettitore di pressione deve operare e stabiliscono le prestazioni minime per supportare i punti di regolazione stabiliti. Ogni modello di trasmettitore di pressione qualificato per applicazioni nucleari Rosemount Nuclear ha completato con successo un programma di test di qualificazione che stabilisce le prestazioni e la capacità del modello in condizioni operative normali e in caso di incidente. Contattaci per comunicarci i requisiti dell'applicazione e ti aiuteremo a scegliere il modello di trasmettitore più adatto.​

Una volta identificato un modello di base appropriato, il modello può essere configurato per soddisfare parametri specifici dell'applicazione, quali materiale di costruzione, intervalli di pressione misurati e tipo di misurazione.​

Da oltre 50 anni Emerson è l'azienda leader di fiducia per la misurazione in termini di strumentazione di pressione qualificata per applicazioni nucleari. Abbiamo spedito oltre 100.000 trasmettitori di pressione in tutto il mondo a oltre 300 reattori in più di 25 paesi.  Disponiamo di un team dedicato alla progettazione e produzione di trasmettitori di pressione nucleare e accessori qualificati e relativi alla sicurezza. Abbiamo esperienza in relazione a impianti esistenti, nuovi progetti di costruzione, nuovi progetti di reattori e progetti unici nel loro genere.​

Emerson supporta le esigenze di misurazione della pressione relative alla sicurezza del settore nucleare da oltre 50 anni con i prodotti Rosemount. I prodotti Rosemount offrono prestazioni elevate, insieme ai più alti livelli di sicurezza e affidabilità. Inoltre, la nostra organizzazione dedicata al settore nucleare fornisce ai nostri clienti un supporto tecnico di livello mondiale per tutta la durata delle operazioni dei relativi impianti. ​

Emerson ha eseguito e documentato in modo approfondito la conformità ai programmi di test di qualificazione più rigorosi ed estesi per soddisfare gli standard globali del settore nucleare e i parametri ambientali specifici del cliente. I trasmettitori di pressione serie 3150 Rosemount sono qualificati in base a: ​

  • Standard IEEE 323™ e 344™ ​
  • KTA 3505 e 3507 ​
  • RCC-E ​
  • USNRC RG 1.180 Rev. 1 ​
  • EN 61326:​

I prodotti per applicazioni nucleari Rosemount sono realizzati in conformità con questi standard: ​

  • 10CFR50 Appendice B || NQA-1-1994 || KTA 1401 || IAEA 50C-Q || IAEA GS-R-3 || CSA CAN3-Z299.1-85 || ISO 9001:2015 || ISO 19443