Garantisci qualità e uniformità del prodotto
Durante la raffinazione della soda caustica, l'olio grezzo viene prima trattato per rimuovere colore, odore e amarezza. Al termine, l'olio viene spostato verso la seconda fase della raffinazione, comunemente nota come neutralizzazione. Qui gli acidi grassi liberi sono rimossi dall'olio grezzo. Una soluzione alcalina, di solito idrossido di sodio o carbonato di sodio, viene quindi miscelata con l'olio a una temperatura di circa 40 - 85 ºC. La soluzione reagisce con gli acidi grassi liberi per produrre saponi. Un sottoprodotto della raffinazione della soda caustica è una miscela di sapone, acqua e olio conosciuta come stock di sapone. Infine, l'olio viene riscaldato in un essiccatore a vuoto per garantire una rimozione uniforme dell'acqua.
Le soluzioni di misura a prestazioni elevate sono progettate per migliorare il controllo di processo, ottimizzare la qualità del prodotto e ridurre al minimo l'utilizzo di energia durante l'intero processo di raffinazione per la produzione di olio alimentare.