Strumentazione per la misura accurata delle utenze nella produzione di alimenti per animali da compagnia
Gli impianti di lavorazione degli alimenti per animali da compagnia utilizzano una gamma di servizi di pubblica utilità, per la fornitura di acqua, aria, gas, elettricità e vapore. Ad esempio, il vapore viene spesso utilizzato come fonte di riscaldamento per applicazioni di cottura, mentre l'acqua viene comunemente usata in tutti i processi CIP per pulire con efficacia serbatoi di stoccaggio, miscelatori, tubazioni, ecc. L'integrazione della strumentazione di misura per le utenze degli impianti di lavorazione degli alimenti per animali da compagnia può contribuire a ridurre lo spreco di energia, tagliare i costi delle utenze e aiutare i produttori a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.