Lösungen für die Ammoniakproduktion

Innovative Ventillösungen für die Ammoniakproduktion.

Unsere Ventillösungen für Ammoniakanwendungen tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern, Emissionen zu reduzieren und die Sicherheit zu verbessern – und unterstützen so einen geringeren ökologischen Fußabdruck und einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltigerer Betriebsabläufe.

Ammoniak in Zahlen

Energie neu denken: Der Aufstieg von Ammoniak beim Übergang zu erneuerbaren Energien

Ammoniak birgt ein immenses Potenzial als saubere Energiequelle. Derzeit verbraucht seine Produktion 1,8 % der weltweiten Energie und trägt erheblich zu den Emissionen bei. Durch Investitionen in fortschrittliche Technologien können wir jedoch sein Potenzial als sauberer Kraftstoff erschließen, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und den Weg für eine nachhaltigere Zukunft ebnen.

0 %
Ammoniak, das für die Düngemittelherstellung verwendet wird
0 %
Ammoniak, das für industrielle Produkte verwendet wird
0 %
Kapazitätswachstum erforderlich bis 2050
+0 %
der CO₂-Emissionen der chemischen Industrie
AUSWIRKUNG DES PRODUKTS AUF DEN BETRIEB

Wie wirken sich Ventile auf die Betriebsleistung aus?

icon
Sicherheit
  • Zuverlässige Ventile reduzieren Wartungsereignisse
  • Vermeiden schädlicher flüchtiger Emissionen
  • Vermeiden gefährlicher Dampflecks
  • Schutz des Personals bei Notfällen
icon
Produktion
  • Reduzierte Prozessabweichung
  • Verbesserung der Leistung der Syntheseschleife
  • Erreichen Sie die höchstmöglichen CO₂-Abscheidungsraten
  • Herstellung von hochreinen Ammoniak
icon
Zuverlässigkeit
  • Geringere Prozessabweichungen
  • Optimieren der Reformerleistung
  • Reduzieren Sie Prozessstörungen und Produktionsverluste, die durch Geräteausfälle verursacht werden.
  • Geringere ungeplante Reparaturkosten
icon
Emissionen
  • Einhaltung der Vorschriften für flüchtige Emissionen
  • Reduzierung von Verlusten wertvoller Produkte
  • Minimierung der Wiederaufbereitung aufgrund von Verunreinigungen oder Ineffizienzen
  • Verringern Sie die Belastung von Kompressor und Pumpe durch optimierte Ventile.

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zur Ammoniakproduktion. Druchsuchen Sie unsere FAQ.

Bei der Ammoniakproduktion ist eine Vielzahl von Ventiltypenunerlässlich, darunter Stell- und Regelventile, Sicherheitsventile und Absperrventile. Diese Ventile spielen eine entscheidende Rolle bei der Durchfluss- und Druckregelung von Gasen und Flüssigkeiten, dem Schutz des Prozesses bei Störungen und der Absperrung von Anlagenteilen, um sichere und effiziente Wartungsmaßnahmen unterstützen zu können. Hier erfahren Sie mehr über Emerson-Lösungen für Stellgeräte: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/products-and-software/valves

Bei der Ammoniakproduktion eingesetzte Ventile müssen in stark korrosiven Umgebungen und unter extremen Drücken zuverlässig funktionieren. Die Auswahl geeigneter Werkstoffe wie Edelstahl und andere korrosionsbeständige Legierungen spielt eine entscheidende Rolle für die Verlängerung der Haltbarkeit des Ventils, die Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs und die Verbesserung der Gesamtprozesseffizienz in Anlagen zur Ammoniakproduktion.

Regelventile sind unerlässlich, um die präzisen Druck- und Temperaturbedingungen aufrechtzuerhalten, die für die Ammoniaksynthese erforderlich sind. Die Implementierung von Best Practices für die routinemäßige Wartung, die proaktive Behebung häufig auftretender Betriebsprobleme und die Anwendung effektiver Strategien zur Störungsanalyse und -beseitigung sind entscheidend für den ununterbrochenen, effizienten Betrieb des Ammoniaksyntheseprozesses.

Unsere Ventiltechnologien sind darauf ausgelegt, flüchtige Emissionen von Ammoniak zu minimieren, indem alle potenziellen Leckagepfade im gesamten Portfolio emissionsarmer Ventile berücksichtigt werden. Bewährte, patentierte Spindelabdichtungssysteme bilden eine dichte, zuverlässige Barriere, um Ammoniakleckagen durch die Ventilspindel zu verhindern. Darüber hinaus legt Emerson großen Wert auf Verbindungen mit hoher Integrität, indem robuste Materialien und technische Konstruktionen verwendet werden, um leckagefreie Verbindungen sicherzustellen und Emissionen an Verbindungsstellen zu reduzieren. Hier erfahren Sie mehr über flüchtige Emissionen: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/solutions/fugitive-emissions