Stellventillösungen für Ablass in Atmosphäre

Geräuschdämmung und Aufrechterhaltung einer dichten Abdichtung Ihres Systems zum Ablassen in die Atmosphäre.

Schwierige Anwendungen

Stellventile in einem Kraftwerk mit einem Entlüftungssystem mit Ablass in die Atmosphäre leiten Dampf um die Turbine herum in die Atmosphäre ab. So wird sichergestellt, dass sich die Einheit nicht zu schnell erhitzt. Regelventile für das Entlüften in die Atmosphäre sind entscheidend für die Betriebseffizienz, da sie während des Ablassbetriebs leise arbeiten und während des Normalbetriebs eine dichte Absperrung bieten, wodurch die Leckage von wertvollem Dampf vermieden wird. Sie müssen die folgenden Herausforderungen bewältigen:
  • Dampf unter hohem Druck und hoher Temperatur
  • Regelventilleckage
  • Übermäßiger Geräuschpegel

Möglichkeiten für Stellventile für den Ablass in die Atmosphäre

Sky Vent Control Valve Solutions

Resistent gegen gefährliche Umgebungen

Ventile für die Entlüftung in die Atmonsphäre weisen häufig Ausfälle aufgrund von Schäden am Stellungsregler auf. Diee werden durch hochtemperaturbedingte Strahlung und/oder Rohrleitungsvibrationen verursacht. Herkömmliche Stellungsregler an diesen Ventilen neigen außerdem zu Ungenauigkeiten und Versagen aufgrund des Verschleißes der mechanischen Glieder. Diese Ausfälle können zu ungeplanten Ausfallzeiten und Produktionsverlusten führen.

Gestängelose, berührungsfreie Fisher FIELDVUE digitale Stellungsregler werden mit Fisher Regelventilen gekoppelt, um die Leistung und Zuverlässigkeit des Ventils für die Entlüftung in die Atmosphäre zu verbessern. Da es kein Gestänge gibt, das anfällig für Verschleiß, Lockerung, Korrosion oder Vibrationen ist, können die FIELDVUE digitalen Stellungsregler auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Die Option für externe Montage eignet sich für hohe Umgebungstemperaturen und/oder Rohrleitungsvibrationen.

Informationsquellen