Druckmessumformer für nukleare Anwendungen​

Komplexe nukleare Anwendungen erfordern sichere und zuverlässige Druckmessungen von einem vertrauenswürdigen Anbieter.​

Nuclear Pressure Transmitters - Nuclear Qualified Pressure Measurement​

Für nukleare Anwendungen zertifizierte Druckmessung​

Emerson unterstützt die Nuklearindustrie seit mehr als fünfzig Jahren mit bewährten, zertifizierten Messlösungen. Unsere vollständig analogen Druckmessprodukte bieten eine umfassende Abdeckung verschiedener Unfallbedingungen sowie Leistungsdaten, die den strengen sicherheitsrelevanten Anforderungen für alle Reaktortypen gerecht werden.​

​

Unser engagiertes Team unterstützt Sie gern Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte: RNII.info@emerson.com | 1-952-949-5200 ​

​

Produkte

Sicherheit und Zuverlässigkeit für die Lebensdauer Ihrer Anlage​

Nuclear Pressure Transmitters - Operate With Confidence​

Sichere Anlagen​

Eine Kultur der Sicherheit in Ihren Anlagen, von der Kerninsel über BOP bis hin zu Hilfsanlagen, erfordert Messumformer, die zuverlässig und genau funktionieren. Unabhängig vom Umfang Ihrer Herausforderungen, der Art der Reaktortechnologie oder den erforderlichen globalen Zertifizierungen bieten die nuklearen Druckmessgeräte von Emerson Rosemount alles, was Sie für die Lebensdauer Ihrer Anlage benötigen. ​

​

Vergleich von Produkten für nukleare Anwendungen: IEEE-Standards​

Vergleich von Druckmessumformern mit nuklearer Nennleistung. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu Rosemount Druckmessumformern für nukleare Anwendungen haben.

img

Rosemount™ 3152N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen​

Vollständig analoger Druckmessumformer, der gemäß IEEE 323 und IEEE 344 für sicherheitsrelevante Anwendungen in Kernkraftwerken qualifiziert ist. ​

  • Strahlenexposition bis zu 6,5 Mrad TID​
  • LOCA-Umgebungen bis zu 290 °F​
  • Seismische Pegel 8,5 g ZPA ​
  • Typischer Ersatz für Rosemount 1152​
img

Rosemount™ 3153N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen​

Vollständig analoger Druckmessumformer, der gemäß IEEE 323 und IEEE 344 für sicherheitsrelevante Anwendungen in Kernkraftwerken qualifiziert ist. ​

  • Strahlenexposition bis zu 36 Mrad TID​
  • LOCA-Umgebungen bis zu 333 °F​
  • Seismische Pegel 8,5 g ZPA ​
  • Typischer Ersatz für Rosemount 1153B​
img

Rosemount™ 3154N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen​

Vollständig analoger Druckmessumformer, der gemäß IEEE 323 und IEEE 344 für sicherheitsrelevante Anwendungen in Kernkraftwerken qualifiziert ist. ​

  • Strahlenexposition bis zu 112 Mrad TID​
  • LOCA-Umgebungen bis zu 435 °F​
  • Seismische Pegel 8,5 g ZPA ​
  • Typischer Ersatz für Rosemount 1153D/1154/1154H​
img

Rosemount™ 3155N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen​

Vollständig analoger Druckmessumformer, der gemäß IEEE 323 und IEEE 344 für sicherheitsrelevante Anwendungen in Kernkraftwerken qualifiziert ist. ​

  • Strahlenexposition bis zu 165 Mrad TID​
  • LOCA-Umgebungen bis zu 437 °F​
  • Seismische Pegel 8,5 g ZPA ​
  • Typischer Ersatz für Rosemount 1152​

Vergleich von Produkten für nukleare Anwendungen: RCC-E- oder KTA-Normen ​

Vergleich von Druckmessumformern mit nuklearer Nennleistung. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu Rosemount Druckmessumformern für nukleare Anwendungen haben.

img

Rosemount™ 3152K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen​

Vollständig analoger Druckmessumformer für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen von Kernkraftwerken gemäß RCC-E K3 oder KTA. ​

  • Strahlenexposition bis zu 50 kGy TID​
  • LOCA-Umgebungen bis zu 160 °C​
  • 5 g seismische Belastung | 8 g APC

img

Rosemount™ 3154K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen​

Vollständig analoger Druckmessumformer für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen von Kernkraftwerken gemäß RCC-E K1 oder KTA. ​

  • Strahlenexposition bis zu 350 kGy TID​
  • LOCA-Umgebungen bis zu 160 °C​
  • 5 g seismische Belastung | 7,5 g APC

img

Rosemount™ 3155K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen​

Ein vollständig analoger Druckmessumformer für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen von Kernkraftwerken gemäß IEEE 323/344 (RCC-E K1 und SA). ​

  • Strahlenexposition bis zu 1,5 MGy TID​
  • LOCA/TLOCC-Umgebungen bis zu 164 °C​
  • Seismische Pegel 8,5 g ZPA | 7 g APC​
  • Zur Überwachung nach einem Störfall und von eingetauchten Anwendungen​

Häufig gestellte Fragen

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen zu Rosemount Druckmessumformern für nukleare Anwendungen haben.

Ein Druckmessumformer für nukleare Anwendungen ist ein für den Einsatz in Kernkraftwerken zugelassenes, spezielles Hochleistungsdruckmessgerät, das unter den Umgebungsbedingungen von Kernkraftwerken sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch nach Störfällen (wie einem Kühlmittelverlustunfall oder LOCA) zuverlässig funktioniert. Diese Druckmessumformer werden häufig für Anwendungen verwendet, die eine entscheidende Rolle in Sicherheitssystemen von Kernkraftwerken spielen. ​

Diese Geräte werden verwendet, um Druck-, Füllstands- und Durchflussparameter von Systemen zu überwachen, die für das sichere Abschalten, Kühlen und die Eindämmung des Reaktors sowohl während des normalen Betriebs als auch unter Notfallbedingungen (wie Unfälle oder Geräteausfälle) unerlässlich sind. Die Rosemount Druckmessumformer für nuklearer Anwendungen entsprechen dem Industriestandard für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie wurden für Präzisionsdruckmessungen nuklearer Anwendungen entwickelt und zugelassen, die zuverlässige Leistungsmerkmale und Sicherheit über eine lange Lebensdauer erfordern. Die Druckmessumformer für nukleare Anwendungen der Serie Rosemount 3150 wurden erfolgreich gemäß den Normen der Nuklearindustrie zertifiziert, darunter IEEE Std 323™– 1974/1983/2003, IEEE Std 344™– 1975/1987/2004, RCC-E und KTA3505.​

Emerson fertigt qualifizierte Rosemount Druckmessumformer zur Messung von Relativdruck, Absolutdruck und Differenzdruck. Unsere Modelle ermöglichen die Messung von Druckbereichen von 1,0 inH₂O bis 4000 psi.

In der Regel gelten für jede Anwendung spezifische Anforderungen, die die Sollwerte der Umgebungen definieren, in denen ein Druckmessumformer betrieben werden muss und Mindestleistungen festlegen. Die Leistung der Modelle der Rosemount Druckmessumformer für nukleare Anwendungen wurde in Zulassungsprogrammen unter normalen Betriebs- und Störfallbedingungen erfolgreich geprüft. Kontaktieren Sie uns bezüglich der Anforderungen Ihrer Anwendung und wir helfen Ihnen bei der Auswahl des optimalen Messumformer-Modells.​

Sobald ein geeignetes Basismodell gefunden wurde, kann es so konfiguriert werden, dass es anwendungsspezifische Parameter wie Konstruktionsmaterial, gemessene Druckbereiche und Messart erfüllt. Sobald ein geeignetes Basismodell gefunden wurde, kann es so konfiguriert werden, dass es anwendungsspezifische Parameter wie Konstruktionsmaterial, gemessene Druckbereiche und Messart erfüllt.​

Emerson ist seit über 50 Jahren ein vertrauenswürdiger Anbieter führender Druckmesstechnik mit nuklearer Qualifikation. Wir haben weltweit mehr als 100.000 Druckmessumformer an mehr als 300 Reaktoren in mehr als 25 Ländern geliefert.  Wir verfügen über ein engagiertes Team, das sich auf die Entwicklung und Herstellung qualifizierter, sicherheitsrelevanter nuklearer Druckmessumformer und Zubehör konzentriert. Wir haben Erfahrung mit bestehenden Anlagen, Neubauprojekten, neuen Reaktordesigns und einzigartigen Projekten.​

Emerson unterstützt seit mehr als fünfzig Jahren die Anforderungen für sicherheitsrelevante Druckmessungen der Nuklearindustrie mit Rosemount Produkten. Rosemount Produkte bieten robuste Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau. Darüber hinaus bietet unsere spezialisierte Nuklearorganisation unseren Kunden während der gesamten Betriebsdauer ihrer Anlagen erstklassigen technischen Support. ​

Emerson hat die strengsten und umfassendsten Qualifizierungsprüfprogramme durchgeführt und dokumentiert, um weltweite Standards der Nuklearindustrie und kundenspezifische Umweltparameter zu erfüllen. Rosemount Druckmessumformer der Serie 3150 sind zertifiziert gemäß: ​

  • IEEE Normen 323™ und 344™ ​
  • KTA 3505 und 3507 ​
  • RCC-E ​
  • USNRC RG 1.180 Rev. 1 ​
  • EN 61326​

Die Rosemount Produkte für nukleare Anwendungen werden gemäß folgenden Normen hergestellt: ​

  • 10CFR50 Anhang B | NQA-1-1994 | KTA 1401 | IAEA 50C-Q | IAEA GS-R-3 | CSA CAN3-Z299.1-85 | ISO 9001:2015 | ISO 19443