Sichere, zuverlässige Lagerung von Ammoniak mit zuverlässigen Füllstandssensoren
Die Handhabung wasserfreier Ammoniaktanks ist aufgrund der korrosiven Natur und des Vorhandenseins starker Dämpfe sowohl aus Gründen der Gesundheit des Personals als auch aus Prozesssicherheitsgründen mit hohen Risiken verbunden. Wässriges Ammoniak, auch Ammoniumhydroxid genannt, ist eine gängige Handelsform von Ammoniak. Bei einem Ammoniakgehalt von weniger als 25 % ist das Risiko geringer, dennoch ist eine sichere und genaue Füllstandsmessung nach wie vor sehr wichtig. Für die Messung von wässrigem Ammoniak empfiehlt sich der Einsatz berührungsloser Radartechnologie.