Haldenlaugung

Mit der Haldenlaugung sollen die Mineralrückgewinnung und die Optimierung von Lösungen für die Laugung sowie die Verbesserung von Sicherheit, Leistung und Rückgewinnung durch fortschrittliche Instrumente verbessert werden.

Haldenlaugung

Machen Sie Emerson zum Bergbau-Experten Ihres Vertrauens

Messgeräte sind unerlässlich, um herausragende Bergbauleistungen über den gesamten Prozess hinweg zu fördern, vom Brecher bis zur Abraumhalde. Unser umfassendes Produktangebot sorgt für modernste Überwachung und Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss, um sicherzustellen, dass der Bergbaubetrieb sicherer, intelligenter und nachhaltiger wird. Durch die Nutzung unserer innovativen Lösungen können Bergbauunternehmen ihre Prozesse optimieren, den Wartungsbedarf vorhersehen, ihre Umweltauswirkungen minimieren und die Produktivität in Spitzenzeiten aufrechterhalten. 

Häufig gestellte Fragen

Die Messtechnik verbessert die Bewässerung bei der Haldenlaugung durch die Echtzeitüberwachung von Durchfluss und Druck. Flexim- und Rosemount-Technologien tragen zu einer gleichmäßigen Säureverteilung und einer höheren Metallausbeute bei.

Zu den wichtigsten Überwachungspunkten einer Haldenlaugungsanlage gehören der Bewässerungsdurchfluss, der Leitungsdruck, der Füllstand der Sammelbecken sowie der Lösungsdurchfluss – von unhaltigen und Zwischenlösungen bis zur Sammlung der schwermetallhaltigen Prozesslösung (Pregnant Leach Solution, PLS).

Ein besserer Einblick hilft den Betreibern, die Haldenlaugung zu stabilisieren, die Gewinnungsraten zu verbessern, chemische Verluste zu reduzieren und den Umweltschutz in Sammelbecken und Rohrleitungen zu stärken.

Durchfluss- und Druckmessungen verbessern die Gleichmäßigkeit der Bewässerung, erkennen verstopfte oder beschädigte Leitungen frühzeitig und tragen zu einer gleichmäßigeren Metallausbeute bei der Haldenlaugung bei.

Rosemount Füllstandsmessungen unterstützen die Umweltsicherheit, indem sie dazu beitragen, das Überlaufen von Sammelbecken zu verhindern, die Bestandskontrolle der Laugungsmittel zu verbessern und das Wassermanagement bei Haldenlaugungs-Betriebsabläufen zu stärken.

Die kabellose Rosemount-Überwachung erweitert den Einblick in abgelegene Haldenlaugungsanlagen, reduziert manuelle Inspektionen und ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Prozessprobleme, die zu Ausfallzeiten führen können.