Diagramme
Trichterbrecher
Prozesse erkunden
Machen Sie Emerson zum Bergbau-Experten Ihres Vertrauens
Messgeräte sind unerlässlich, um herausragende Bergbauleistungen über den gesamten Prozess hinweg zu fördern, vom Brecher bis zur Abraumhalde. Unser umfassendes Produktangebot sorgt für modernste Überwachung und Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss, um zu gewährleisten, dass der Bergbaubetrieb sicherer, intelligenter und nachhaltiger wird. Durch die Nutzung unserer innovativen Lösungen können Bergbauunternehmen ihre Prozesse optimieren, den Wartungsbedarf vorhersehen, ihre Umweltauswirkungen minimieren und die Produktivität in Spitzenzeiten aufrechterhalten.
Produktanwendungen für das Zerkleinern und Mahlen von Förderkohle
Häufig gestellte Fragen
Messumformer verbessern die Leistung von Brechern und Mühlen, indem sie die Prozessbedingungen stabilisieren, den Energieverbrauch senken und ungeplante Stillstandszeiten in Zerkleinerungskreisläufen minimieren. Insbesondere die Aufrechterhaltung optimaler Schmieröl-Zuleitungen zu Brechern und Mühlen in Kombination mit der Füllstandsmessung der Brecherbeschickung und des Materialtransports stabilisiert den Zerkleinerungsprozess.
Zu den wichtigsten Brechermessungen gehören der Füllstand des Materials im Brecher sowie Druck, Temperatur und Durchfluss von Schmier- und Hydraulikflüssigkeiten des Brechers mithilfe von Rosemount- und Flexim-Messtechnik.
Die Echtzeitüberwachung hilft Bedienern, die Konsistenz der Beschickung zu kontrollieren, anormale Bedingungen frühzeitig zu erkennen und die Mahlstabilität zu verbessern, was die Betriebskosten senkt und eine höhere Ausbeute unterstützt.
Druck- und Temperaturüberwachung hilft bei der Optimierung der Schmier-, Kühl- und Versorgungsleistung, verbessert die Energieeffizienz und schützt kritische Brech- und Mahlanlagen vor ungeplanten Ausfallzeiten.
Betriebsdaten helfen Bergbauteams, Energieverschwendung zu identifizieren, indem sie Ineffizienzen in Bezug auf Durchsatz, Last, Schlammdichte, Durchflussbilanz und Anlagenleistung aufdecken. So können sie die Mahleffizienz optimieren, ohne die Ausbeute zu beeinträchtigen.
Die effektivsten Strategien zur Reduzierung von Ausfallzeiten umfassen Zustandsüberwachung, vorausschauende Wartung, zuverlässige Prozessmessungen und bessere Transparenz kritischer Anlagen wie Brecher, Mühlen, Förderbänder, Pumpen und Versorgungssysteme.