Hydrozyklone

Hydrozyklone sind entscheidend für die Verbesserung der Abscheideeffizienz bei Schlämmen mit gemahlenem Erz. Dies ist ein entscheidender Schritt, um in der Auslaufstrecke eine effektive Mineralienrückgewinnung zu ermöglichen und die Energieeffizienz beim Mahlen zu verbessern.

Diagramm

Machen Sie Emerson zum Bergbau-Experten Ihres Vertrauens

Messgeräte sind unerlässlich, um herausragende Bergbauleistungen über den gesamten Prozess hinweg zu fördern, vom Brecher bis zur Abraumhalde. Unser umfassendes Produktangebot sorgt für modernste Überwachung und Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss, um zu gewährleisten, dass der Bergbaubetrieb sicherer, intelligenter und nachhaltiger wird. Durch die Nutzung unserer innovativen Lösungen können Bergbauunternehmen ihre Prozesse optimieren, den Wartungsbedarf vorhersehen, ihre Umweltauswirkungen minimieren und die Produktivität in Spitzenzeiten aufrechterhalten. 

Einsatzgebiete der Produkte

Häufig gestellte Fragen

Die Hydrozyklon-Überwachung verbessert die Klassifizierungseffizienz durch die Überwachung von Durchfluss, Druck und Dichte und unterstützt so Betriebe bei der Erhöhung der Ausbeute, der Reduzierung der Rückführung und der Stabilisierung der Leistung in der Auslaufstrecke.

Roping und Verstopfung sind oft das Ergebnis instabiler Zufuhrbedingungen und eines Ungleichgewichts im Schlamm. Insbesondere die Partikelgrößenverteilung des Schlamms, der aus den Kugelmühlen in die Hydrozyklone gelangt. Messtechnik hilft, diese Probleme frühzeitig durch Echtzeitüberwachung von Durchfluss, Druck, Schlammdichte sowie akustische Überwachung zu erkennen.

Rosemount-Druckmessgeräte, Schlamm-Magnetdurchflussmesser sowie akustische und Vibrationssensorik zur Erkennung von Störzuständen.

Genaue Durchfluss- und Druckmessungen tragen dazu bei, einen stabilen Zyklonbetrieb aufrechtzuerhalten, die Partikeltrennung zu verbessern und die Mineralrückgewinnung zu steigern und gleichzeitig Energieverluste zu reduzieren.

Die Echtzeitüberwachung ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Roping, Verstopfung und Instabilität der Zufuhr, was ein schnelleres Eingreifen ermöglicht, um Ausfallzeiten zu verhindern und die Wiedergewinnungsleistung zu schützen.

Beginnen Sie mit der Prüfung von Impulsleitungen, Ablagerungen, Kalibrierungsdrift, Sensorreaktion und Prozessstabilität. In Bergbauanwendungen sind Probleme mit Druckmessumformern häufig auf Verstopfung durch Schlämme, Vibration, Abrieb oder instabile Zufuhrbedingungen zurückzuführen.