Elektrolytische Gewinnung
Prozesse erkunden
Machen Sie Emerson zum Bergbau-Experten Ihres Vertrauens
Messgeräte sind unerlässlich, um herausragende Bergbauleistungen über den gesamten Prozess hinweg zu fördern, vom Brecher bis zur Abraumhalde. Unser umfassendes Produktangebot sorgt für modernste Überwachung und Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss, um sicherzustellen, dass der Bergbaubetrieb sicherer, intelligenter und nachhaltiger wird. Durch die Nutzung unserer innovativen Lösungen können Bergbauunternehmen ihre Prozesse optimieren, den Wartungsbedarf vorhersehen, ihre Umweltauswirkungen minimieren und die Produktivität in Spitzenzeiten aufrechterhalten.
Einsatzgebiete des Produktes
Häufig gestellte Fragen
Messtechnik verbessert die elektrolytische Gewinnung, indem stabile Betriebsbedingungen aufrechterhalten, die Tankleistung geschützt und eine effizientere Metallrückgewinnung unterstützt werden.
Die Füllstandsüberwachung schützt die elektrolytische Produktion, indem sie niedrige Füllstände verhindert, die die Kathodenqualität verringern, die Wiedergewinnung unterbrechen und das Sicherheitsrisiko erhöhen können.
Rosemount Wireless-Technologien für Füllstandsmessung, Leitfähigkeit und Flüssigkeitsanalyse eignen sich ideal für Kreisläufe für elektrolytische Gewinnung mit korrosiven Chemikalien und schwierigen Betriebsbedingungen.
Genaue Füllstandsmessungen tragen dazu bei, stabile Tankbedingungen aufrechtzuerhalten, die Kathodenproduktion zu schützen und die Effizienz der Metallrückgewinnung bei der elektrolytischen Gewinnung zu verbessern.
Die Temperaturüberwachung hilft dem Betreiber, Überhitzungszustände in Tanks für elektrolytische Gewinnung frühzeitig zu erkennen und so das Risiko von Bränden und Geräteschäden zu reduzieren. Durch Einblicke in Temperaturänderungen in Echtzeit können Teams schneller auf abnormale Bedingungen reagieren, Mitarbeitende vor gefährlichen Situationen schützen und eine sicherere, stabilere Leistung der elektrolytischen Gewinnung aufrechterhalten.