Lagerung auf Halden

Effizientes Management von Abraumhalden setzt bessere Wasserrückgewinnung und höhere Sicherheit des Abraumlagers (TSF) durch Echtzeitüberwachung voraus, um den Betrieb und die Umwelt zu schützen. 

Lagerung auf Halden

Machen Sie Emerson zum Bergbau-Experten Ihres Vertrauens

Messgeräte sind unerlässlich, um herausragende Bergbauleistungen über den gesamten Prozess hinweg zu fördern, vom Brecher bis zur Abraumhalde. Unser umfassendes Produktangebot sorgt für modernste Überwachung und Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss, um sicherzustellen, dass der Bergbaubetrieb sicherer, intelligenter und nachhaltiger wird. Durch die Nutzung unserer innovativen Lösungen können Bergbauunternehmen ihre Prozesse optimieren, den Wartungsbedarf vorhersehen, ihre Umweltauswirkungen minimieren und die Produktivität in Spitzenzeiten aufrechterhalten. 

Häufig gestellte Fragen

Kontinuierliche Überwachung ist für die Sicherheit von Abraumhalden unerlässlich, da sie die Transparenz der sich ändernden Bedingungen verbessert, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt und zur Verringerung von Umweltrisiken beiträgt.

Einblicke in Echtzeit verbessern das Abraummanagement, indem sie schnellere Reaktionen, wirksamere Risikominimierung, bessere Suspensionskontrolle und zuverlässigeren Umweltschutz ermöglicht.

Druck- und Füllstandsmessung tragen dazu bei, unsichere Veränderungen frühzeitig zu erkennen, die Steuerung von Betriebsabläufen zu verbessern sowie die Sicherheit und das Risikomanagement von Abraumhalden zu stärken.

Rosemount Wireless-Überwachungsnetzwerke erweitern die Abdeckung von Abraumanlagen, verbessern den Datenzugriff und unterstützen die Einhaltung von Umweltvorschriften durch kontinuierlichen Einblick aus der Ferne.

Bergbaubetriebe können die Einhaltung der Vorschriften verbessern, indem sie kontinuierliche Überwachung, zuverlässige Prozessdaten, besseres Abraum- und Wassermanagement mit einem besseren Einblick in Emissionen, Abfallströme und Umweltrisikoindikatoren kombinieren.