Diagramme
Prozesse erkunden
Machen Sie Emerson zum Bergbau-Experten Ihres Vertrauens
Messgeräte sind unerlässlich, um herausragende Bergbauleistungen über den gesamten Prozess hinweg zu fördern, vom Brecher bis zur Abraumhalde. Unser umfassendes Produktangebot sorgt für modernste Überwachung und Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss, um zu gewährleisten, dass der Bergbaubetrieb sicherer, intelligenter und nachhaltiger wird. Durch die Nutzung unserer innovativen Lösungen können Bergbauunternehmen ihre Prozesse optimieren, den Wartungsbedarf vorhersehen, ihre Umweltauswirkungen minimieren und die Produktivität in Spitzenzeiten aufrechterhalten.
Einsatzgebiete der Produkte
Häufig gestellte Fragen
Bettfüllstands- und Dichtemessungen verbessern die Trennschichtkontrolle, maximieren die Wasserrückgewinnung und unterstützen eine stabile Unterlaufleistung des Eindickers.
Durchfluss- und Dichtemessungen verbessern die Kontrolle von Schlämmen, reduzieren Prozessunterbrechungen und tragen zur Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Leistung bei der Abraumverdickung und Entwässerung bei.
Die Zustandsüberwachung hilft Bergbauanlagen, Verschleiß früher zu erkennen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren, die Wartungsplanung zu verbessern, die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern und den Durchsatz kritischer Prozess- und Entwässerungsanlagen zu schützen.
Micro Motion Coriolis-Messgeräte helfen Bedienern, die Zugabe von Chemikalien in Verdickungsprozessen genau zu messen und zu kontrollieren, und unterstützen so eine sicherere und effizientere Entwässerungsleistung. Durch die Gewährleistung, dass die richtige Menge an Chemikalien hinzugefügt wird – nicht zu viel und nicht zu wenig – kann der Bergbaubetrieb die Prozessstabilität verbessern, chemische Abfälle reduzieren, nachgelagerte Geräte schützen und die Einhaltung von Umweltvorschriften unterstützen.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte für Schlämme helfen Bergbaubetreibern, den Schlammzufluss und -abfluss in Verdickungsbetrieben genau zu messen, und geben den Teams einen besseren Einblick in die Prozessbilanz, Unterlaufregelung und Wasserrückgewinnung. Durch die Echtzeitverfolgung der Schlammbewegung können Betreiber eine Instabilität des Durchflusses erkennen, eine Überlastung oder Unterfütterung des Eindickers verhindern, Ausfallzeiten reduzieren und die Entwässerungseffizienz insgesamt verbessern. Diese Transparenz unterstützt zudem einen sichereren Betrieb, ein besseres Abraummanagement und eine konsequentere Einhaltung von Umweltvorschriften.