Untertagebau

Die kontinuierliche Überwachung der unterirdischen Minenbelüftungssysteme ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsprogramme für den Untertagebau.  Es ist zwingend erforderlich, dass die unter der Erde arbeitenden Bergleute mit einer ausreichenden Menge an sicherer atembarer Luft versorgt werden, die frei von toxischen Gasen ist. Die Instrumente von Emerson spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der Belüftungssysteme von Untertage-Bergwerken.

Untertagebau

Machen Sie Emerson zum Bergbau-Experten Ihres Vertrauens

Messgeräte sind unerlässlich, um herausragende Bergbauleistungen über den gesamten Prozess hinweg zu fördern, vom Brecher bis zur Abraumhalde. Unser umfassendes Produktangebot sorgt für modernste Überwachung und Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss, um sicherzustellen, dass der Bergbaubetrieb sicherer, intelligenter und nachhaltiger wird. Durch die Nutzung unserer innovativen Lösungen können Bergbauunternehmen ihre Prozesse optimieren, den Wartungsbedarf vorhersehen, ihre Umweltauswirkungen minimieren und die Produktivität in Spitzenzeiten aufrechterhalten. 

Häufig gestellte Fragen

Die kontinuierliche Überwachung unterstützt die Sicherheit im Untertagebau, indem sie Luftstrom- und gefährliche Gasbedingungen in Echtzeit überwacht. Lösungen wie der Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor tragen dazu bei, Mitarbeitende in abgelegenen Bereichen zu schützen.

Robuste Messgeräte verbessern den Einblick in Erzschächte, Entwässerungsstationen und Lagerbehälter, reduzieren das Überlaufrisiko, unterstützen einen sichereren Betrieb und erhöhen die Zuverlässigkeit von Anlagen unter Tage.

Wireless-Überwachung, Rosemount Radar-Füllstandsmessung und Flexim-Durchflusstechnologien eignen sich gut für Anwendungen im Untertagebau mit Staub, Hitze und eingeschränktem Zugang.

Die Gas- und Durchflussüberwachung mittels Rosemount Gasdetektoren und Flexim-Durchflussmessgeräten verbessert die Belüftungsleistung durch die Erkennung toxischer Gase, die Verifizierung des Luftstroms und die Unterstützung der Bediener bei einer schnellen Reaktion.

Zuverlässige Füllstandsmessungen tragen dazu bei, Verstopfungen, Überfüllungen und Materialengpässe in Erzschächten und Lagerbehältern zu vermeiden, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Produktionskontinuität verbessert werden.

Wireless-Gasdetektion, Rosemount Radar-Füllstandsmessung und die Fernüberwachung des Anlagenzustands verbessern die Sicherheit des Personals, erweitern die Prozesssichtbarkeit und reduzieren manuelle Inspektionen in schwer zugänglichen unterirdischen Bereichen.

Für raue Bergbauumgebungen kombinieren die besten Sensoren robuste Konstruktion, drahtlose Sensorik, berührungslose Messungen, wo möglich, und bewährte Zuverlässigkeit bei Staub, Vibrationen, Hitze und an schwer zugänglichen Orten, um einen sichereren und stabileren Betrieb zu unterstützen.