Lunkenheimer

Vannes d’isolement haut de gamme, conçues et fabriquées pour des conditions de service sévères, exposées au risque d’entartrage ou d’érosion.

Lunkenheimer Automated Angle Valve

L'une des vannes pour boues les plus avancées du marché.

Pour les applications où d’importantes accumulations de tartre peuvent empêcher l’isolement, perturber la production ou compromettre la sécurité, Lunkenheimer offre une solution éprouvée pour les exploitations minières d’alumine, de nickel et d’or. Les produits Lunkenheimer excellent dans les applications les plus exigeantes, comme l’isolement en cas d’entartrage important, la mise à l’arrêt de réservoirs en milieu visqueux ou l’isolement au fond des réservoirs et des canalisations entartrés. Les vannes Lunkenheimer utilisent un mécanisme de broyage garantissant une étanchéité parfaite et capable de gérer les boues lourdes ainsi que les milieux saturés et visqueux susceptibles de provoquer un fort entartrage des canalisations.

Produits Lunkenheimer

Lunkenheimer établit la norme mondiale pour les vannes d’angle destinées aux procédés d’alumine, grâce à leur capacité à broyer les dépôts d’alumine sur les surfaces d’étanchéité afin d’assurer une isolation totale, même lorsque la vanne est en ligne.

Ressources pour les produits Lunkenheimer

Services pour les produits Lunkenheimer