Présentation de l’application
Les vannes de décharge de séparateur haute pression font partie des applications de vannes de régulation les plus difficiles d’une raffinerie et se trouvent dans les unités d’hydrocraquage et d’hydrotraitement. Le séparateur haute pression à chaud (HHPS) et le séparateur haute pression à froid (CHPS) disposent chacun de deux vannes de décharge qui maintiennent le niveau de séparation pour assurer une séparation adéquate des produits liquides et gazeux. En raison du grand nombre de composants en circulation, ainsi que de la présence de catalyseurs et de gaz entraînés, ces vannes sont confrontées à de nombreux défis opérationnels :
- Dégazage
- Flashing
- Cavitation
- Vibrations
- Catalyseur entraîné
- H2S corrosif
Il est particulièrement difficile de dimensionner et de sélectionner les vannes en raison des répercussions négatives de ces phénomènes, y compris l’érosion, les vibrations excessives et le bruit.
Types de séparateurs
Séparateurs haute pression à chaud (HHPS)
Le séparateur haute pression à chaud (HHPS) coupe les produits de réaction lourds et légers et récupère l’hydrogène perdu sous forme de vapeur lors de la décharge du réacteur. Le liquide du produit lourd est envoyé vers le fractionnateur, le rectificateur ou une combinaison des deux. Le liquide du produit léger est refroidi et injecté avec de l’eau de lavage pour absorber l’ammoniac (NH3) et le sulfure d’hydrogène (H2S). Le mélange est encore refroidi avant de pénétrer dans le séparateur haute pression à froid par l’échangeur de gaz de recyclage et les échangeurs de chaleur à ailettes (refroidisseur de séparateur HHP).
Solutions de vanne de régulation de décharge de séparateur
Vannes pour applications difficiles
Emerson propose des solutions de dimensionnement et techniques Fisher™ pour toutes les applications de décharge de séparateur. Ces solutions sont conçues pour résoudre les problèmes liés au dégazage et au flashing pouvant survenir dans un grand nombre de vannes de décharge HHPS et de vannes de décharge CHPS. Elles assurent une protection contre la cavitation, l’érosion, le colmatage et les fuites.