Coup de projecteur sur le contrôle des émissions
Alors que les gouvernements du monde entier accordent la priorité aux avantages environnementaux, le contrôle des émissions gagne en importance. Assurer la protection du personnel et des biens reste primordial. Il est tout aussi essentiel de préserver le précieux contenu des bacs contre l’oxydation et la perte de produit.
Gamme de produits de contrôle des émissions d’Emerson
Réduisez les émissions avec la technologie d’étanchéité améliorée
Une gestion efficace des émissions protège l’environnement et vous aide à conserver davantage de votre précieux produit. La technologie d’étanchéité améliorée décuple les performances d’étanchéité par rapport aux unités concurrentes. Cette capacité d’étanchéité exceptionnelle permet une exploitation plus efficace et plus respectueuse de l’environnement.
Découvrez comment Emerson peut vous aider à réduire les émissions

Reduce emissions with the Enhanced Sealing Technology
Voir comment fonctionne la protection des bacs
Il s’agit d’un système commun de protection de la pression de cuve utilisé sur les bacs de stockage de liquides à basse pression. Il se compose d’un détendeur d’inertage, d’une soupape de respiration, d’un pare-flammes et d’une soupape de respiration d’urgence. Ils fonctionnent ensemble comme un système pour contrôler la pression et assurer une protection totale du réservoir, à l’intérieur comme à l’extérieur.