Tank Gauging​

Ottieni misure precise in serbatoi di stoccaggio della rinfusa liquida per applicazioni di inventario, sicurezza e misure fiscali.

Fallback image

Migliora l'efficienza, la sicurezza e la scalabilità del parco serbatoi

Garantisci operazioni dei serbatoi efficienti, sicure e scalabili con il sistema Rosemount™ Tank Gauging. Approfitta della gestione dell'inventario in tempo reale, dell'accuratezza certificata delle misure fiscali e della conformità agli standard di prevenzione della tracimazione. Ottieni misurazioni radar precise di livello, pressione e misura della temperatura per informazioni sull'inventario. Ottimizza le operazioni del terminale con aggiornamenti convenienti e automazione scalabile.​

Sistema di Tank Gauging leader mondiale

Scopri un sistema di misurazione automatica per serbatoi ad alte prestazioni con calcoli accurati del volume netto e dell'inventario di massa. Il sistema combina misure radar di livello, pressione e temperatura con potenti hub per serbatoi e sistemi, fornendo controllo dell'inventario e informazioni utili tramite un'interfaccia software di facile utilizzo. Ideale per i settori petrolio e gas, petrolchimico, della raffinazione e alimentare e delle bevande.​
Per il trasferimento di energia e dati​
Misura la temperatura media dei prodotti​
Misura di livello radar ad alta precisione​
Semplifica l'accesso con la connessione wireless​
Gestisci le comunicazioni wireless​
Gestione dell'inventario​
Accesso all'inventario dai dispositivi mobili​
Gestione scalabile dei dati
Misure sulle applicazioni ausiliarie​
Prevenzione della tracimazione separata​
Stoccaggio di gas pressurizzato​
Visualizzazione dei dati in campo
Automatizza il monitoraggio del tetto flottante
Misure di pressione affidabili e accurate​
Stoccaggio di gas criogenico e refrigerato​

Products

Miglioramento di sicurezza ed efficienza​

Tank Gauging - Accuracy and Inventory Control

Accuratezza e controllo dell'inventario

I misuratori di livello radar Rosemount offrono l'accuratezza più alta e misurazioni in tempo reale per misura fiscale, gestione dell'inventario e controllo delle perdite. ​

 

Utilizza strumenti per livello, pressione e temperatura dotati di potenti hub di comunicazione e del software di gestione dell'inventario Rosemount TankMaster™ o Rosemount TankMaster™ Mobile per un inventario affidabile e in tempo reale, in cui ogni goccia conta.

Products

Migliora la scalabilità​

Tank Gauging - Scalable Tank Data Management

Gestione scalabile dei dati dei serbatoi​

L'hub per sistemi 2460 Rosemount raccoglie e archivia i dati sul campo, supportando al contempo la ridondanza e l'integrazione di terze parti. Garantisce un'alimentazione e una comunicazione di sistema senza interruzioni per semplificare le operazioni del serbatoio. ​

 

I vantaggi principali includono: una rapida velocità di aggiornamento dei dati per un massimo di 64 serbatoi, opzioni di espansione scalabili, connettività flessibile delle bocche e capacità di emulazione per l'integrazione dei dati provenienti da misuratori di altri fornitori.​

Prodotti e applicazioni

Materiali

Domande frequenti

Trova le risposte alle domande più frequenti sul Tank Gauging.

Il Tank Gauging è la misura dei liquidi in grandi serbatoi di stoccaggio eseguita allo scopo di quantificare il volume e la massa del prodotto presente nei serbatoi. Questo sistema ad elevata precisione è ampiamente utilizzato nelle raffinerie, nell'industria petrolifera e del gas e petrolchimica, nei terminali di distribuzione e oleodotti, nei depositi di carburante, nei rifornimenti aeroportuali e nello stoccaggio di sostanze chimiche. Le informazioni provenienti da un sistema di Tank Gauging vengono utilizzate per molti scopi diversi, tra cui: movimento e operazioni di petrolio, controllo dell'inventario, misura fiscale, controllo delle perdite e bilancio di massa, riconciliazione dei volumi, prevenzione della tracimazione, rilevamento delle perdite.

Massima accuratezza per misura fiscale, sicurezza e conformità per la tracimazione, controllo dell'inventario in tempo reale, trasferimento affidabile dei prodotti, ad esempio per inventario di petrolio e gas (ogni goccia conta per le transazioni finanziarie).

È necessario prestare particolare attenzione quando si utilizzano misuratori radar per serbatoi per applicazioni di pressione. In primo luogo, l'unità deve resistere alla pressione e rispettare gli standard di sicurezza previsti per i recipienti a pressione. In secondo luogo, l'indicatore deve essere progettato in modo che possa affrontare efficacemente le sfide che l'alta pressione del vapore può causare in tali serbatoi. In terzo luogo, il misuratore radar per serbatoi dovrebbe avere alcuni mezzi di verifica delle prestazioni durante le normali condizioni del serbatoio.​

Sì, ci sono diverse opzioni che utilizzano Modbus TCP o OPC come la più comune.​

TankMaster ™ Rosemount™ include un gestore di test di verifica, che consente agli operatori di eseguire in sicurezza test di verifica della funzionalità di allarme di tracimazione da remoto dalla sala quadri controllo.​

​

  • I test di verifica effettuati a intervalli regolari possono essere combinati con il monitoraggio continuo del livello del prodotto. ​

  • Rapporto di verifica: quando il test di verifica viene finalizzato e approvato, viene creato automaticamente un rapporto di verifica. Il rapporto del test include informazioni specifiche sul dispositivo da campo, risultati dettagliati del test, quando è stato eseguito il test, chi lo ha eseguito e chi lo ha approvato. ​

  • Cronologia dei test di verifica: tutti i rapporti dei test di verifica possono essere facilmente visualizzati in un secondo momento utilizzando l'opzione cronologia dei test di verifica. ​

  • Pianificazione dei test di verifica: la pianificazione dei test di verifica consente all'utente di specificare quando eseguire il test di verifica successivo. È inoltre possibile impostare la frequenza del test e il tipo di promemoria desiderato (messaggio pop-up e/o e-mail).

Strumenti

 

Documenti & disegni