Sfide applicative
Le applicazioni di alimentazione dei forni sono impegnative a causa del flusso erosivo, dell'alta temperatura e della composizione degli idrocarburi. Le polveri di coke presenti nel processo comportano ulteriori sfide legate al flusso erosivo e all'accumulo di coke all'interno della valvola.
L'ottimizzazione di questo processo sta diventando sempre più importante e una buona misurazione è un fattore chiave per valutare efficacemente le operazioni. Queste valvole proteggono i tubi della sezione radiante del forno e sono fondamentali per prevenire il surriscaldamento e il conseguente guasto dell'intero forno.
La nostra soluzione
La valvola a otturatore eccentrico Fisher™ V500 per applicazioni di alimentazione del forno è stata progettata per affrontare flussi erosivi ad alte temperature. Il controller digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 mantiene la portata sotto stretto controllo e fornisce avvisi in caso di problemi.
- Controlla la portata
- Evitare l'intasamento
- Ottimizza il processo di combustione