Medição da vazão do craqueador de etileno

Aumente a eficiência e a produtividade do processo para reduzir os custos de operações de descoqueamento

Flow Measurement in Ethylene Cracker

Aumente o desempenho da planta ao atender aos requisitos SIL 3

Muitas plantas de etileno sofrem com o aumento dos custos de matérias-primas, o que diminui a produção de etileno. As partículas de coque podem se acumular, resultando em obstrução das linhas de impulso e baixo desempenho na medição da vazão. Sem um ponto de medição preciso, pode ser difícil manter a proporção correta entre vapor e hidrocarboneto, o que pode resultar em interrupções periódicas do processo, aumentando os custos de manutenção. Para atender às recomendações SIL 3, o medidor de vazão do tipo vortex duplo Rosemount™ 8800 é equipado com um design totalmente soldado, eliminando portas e fendas e aumentando a confiabilidade do ponto de medição.