image-[object Object]
Product Image

Válvulas de alívio de pressão operadas por piloto Anderson Greenwood série 5200

Modulating pilot‑operated valve for economizer use that meets ASME Section I requirements at high temperatures.

Uma válvula de alívio de pressão modulada operada por piloto para aplicações economizadoras que atende aos requisitos rigorosos da Seção I da ASME em altas temperaturas

Principais características

  • Saída do sistema aumentada com fechamento total da válvula em 96% da pressão definida sem vazamento.
  • Todas as vedações e sedes piloto de plástico fornecem compatibilidade química com inibidores de corrosão no serviço de água de alimentação.
  • O design balanceado garante a operação adequada da válvula e a elevação não afetada pela pressão posterior; exaustões do piloto para a saída da válvula principal sem efeito na pressão definida.
  • Redução da perda de produto e poluição por sedes macias para um maior aperto antes e depois dos ciclos de alívio.
  • A ação de modulação minimiza a vazão e o ruído resultante durante a perturbação normal do sistema, reduzindo os custos de redução de ruído.
  • O piloto sem vazão reduz o desgaste da sede e minimiza a entrada de sujeira e partículas.
  • O ajuste fácil e único da pressão definida é preciso e confiável.
  • Seção ASME I Selo para serviço de vapor e água; Seção ASME VIII e XIII para vapor também disponível.
  • A montagem resistente do suporte do piloto protege contra vibração e manuseio descuidado.