![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Válvulas de alívio de pressão de ação direta série 60/80 da Anderson Greenwood
Premium direct spring relief valves use special internals and soft seats for optimal, accurate performance.
Principais características
- O projeto de sede macia oferece desempenho repetível à prova de bolhas antes e depois de cada ciclo de alívio.
- O desempenho à pressão de vazamento próximo da pressão definida permite uma pressão de operação mais alta, resultando em aumento do rendimento do processo e otimização do sistema.
- Vedações e sedes macias facilmente substituíveis eliminam o caro e demorado corte de componentes metálicos, resultando em menores custos de manutenção a longo prazo.
- A descarga ajustável externamente nos tipos 81/83 permite o ajuste preciso da pressão de reassentamento sem afetar o ajuste da pressão definida.
- Os tipos 81/83 fornecem elevação total à pressão definida sem a necessidade de sobrepressão.
- Minimiza a possibilidade de congelamento em aplicações envolvendo um criogênico ou refrigerante e permite aplicações D.O.T. a serem definidas acima da pressão de operação máxima permitida.
- O projeto do fuso tipo 81P é balanceado contra os efeitos da pressão posterior sem o uso de foles, reduzindo tanto a compra inicial como os custos de manutenção e associados a longo prazo.
- Atendem aos requisitos da Seção ASME VIII e XIII, fornecendo ao usuário verificação por terceiros da capacidade e do desempenho da válvula.
- Atende às exigências da Diretiva de equipamentos de pressão EC 2014/68/EU.