Fallback image
Product Image

Válvulas de alívio de pressão de ação direta série 60/80 da Anderson Greenwood

Premium direct spring relief valves use special internals and soft seats for optimal, accurate performance.

Válvulas de alívio de pressão operadas por mola de acionamento direto e desempenho premium que usam peças internas especiais e sedes macias para proporcionar um desempenho preciso e ideal

Principais características

  • O projeto de sede macia oferece desempenho repetível à prova de bolhas antes e depois de cada ciclo de alívio.
  • O desempenho à pressão de vazamento próximo da pressão definida permite uma pressão de operação mais alta, resultando em aumento do rendimento do processo e otimização do sistema.
  • Vedações e sedes macias facilmente substituíveis eliminam o caro e demorado corte de componentes metálicos, resultando em menores custos de manutenção a longo prazo.
  • A descarga ajustável externamente nos tipos 81/83 permite o ajuste preciso da pressão de reassentamento sem afetar o ajuste da pressão definida.
  • Os tipos 81/83 fornecem elevação total à pressão definida sem a necessidade de sobrepressão.
  • Minimiza a possibilidade de congelamento em aplicações envolvendo um criogênico ou refrigerante e permite aplicações D.O.T. a serem definidas acima da pressão de operação máxima permitida.
  • O projeto do fuso tipo 81P é balanceado contra os efeitos da pressão posterior sem o uso de foles, reduzindo tanto a compra inicial como os custos de manutenção e associados a longo prazo.
  • Atendem aos requisitos da Seção ASME VIII e XIII, fornecendo ao usuário verificação por terceiros da capacidade e do desempenho da válvula.
  • Atende às exigências da Diretiva de equipamentos de pressão EC 2014/68/EU.