Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-P-Figure 955

Válvulas de comporta deslizante e porta Clarkson Figura 955

Product Description

Uma válvula de comporta deslizante e porta bidirecional e design resistente para aplicações abrasivas, corrosivas e dimensionáveis.

Características

  • Design da comporta em porta para obter as melhores capacidades de manuseio de lamas.
  • Duas opções de modelos de diâmetro pleno e versões de sede em poliuretano com rolamento reduzido associados aos rolamentos de tubos revestidos.
  • Capacidades de selo bidirecional.
  • Sedes de elastômero com rigidez dupla reforçada para minimizar o desgaste e fornecer selo de comporta energizada.
  • Portas de limpeza fornecidas como padrão.
  • Caixa semienergizada para minimizar o ajuste periódico.
  • Fixadores em aço inoxidável usados completamente como padrão.
  • Protetores de corpo e protetor de eixo fornecidos como padrão.
  • Manutenção fácil com sede substituível com junta de flange integral.
  • Projetado para estar em conformidade com a norma MSS SP-81.
  • Várias opções de sede disponíveis.
Ligação de extremidade
Flangeado
Material
Ferro dúctil
Temperatura de operação
Até 120 °C (250 °F)
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Tipo de sede/selo
Resiliente
Tipo de válvula
Válvula guilhotina convencional
Fluido
sólido, outros, líquidos, líquido, líquidos/gases agressivos
Haste
Embalagem ajustável

Documentação e desenhos