Atuador rotativo BRC Damcos™ de dupla ação
Achieve consistent high torque with compact design and minimal displacement. Operates reliably at 135 bar even in harsh marine conditions across a wide range of valve sizes.
Principais características
- O design exclusivo mas simples oferece espaço compacto com geração de elevado torque
- Desempenho comprovado com mais de 30 anos de registros de serviços em design básico
- O princípio de movimento rotativo equilibrado elimina forças laterais e/ou o dobra do eixo da válvula
- Projetado para operação em ambientes marítimos
- Adapta-se facilmente às válvulas de um quarto de volta mais conhecidas
- O design permite posições de montagem ilimitadas
- Ajustes integrados para fins de curso do movimento rotativo
- Preparado para funções de controle de integração modular direta
- Os atuadores e acessórios podem ser desmontados em peças que são 98% recicláveis
- O processo de design e produção atende aos padrões de qualidade ISO9001 e código ambiental ISO14001
- Uma parte essencial do sistema de controle remoto de válvulas da Emerson