Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-DFA Series

Corta chamas de detonação Enardo™ série DFA

Product Description

Os corta chamas de detonação Enardo proporcionam proteção contra a propagação das chamas em sistemas de dutos coletores ou que apresentam incremento de longas distâncias. O design é exclusivo com canais de chamas mais largos que limitam o bujão e deixam a limpeza mais fácil. Esses corta chamas são bidirecionais e provaram parar uma mistura de vapor inflamável acesa vinda de qualquer direção e se movendo em velocidades subsônicas e supersônicas. Suas chamas oferecem vazão máxima para características de diminuição de pressão.

Tamanhos
1/2" a 36"
Material do invólucro
Aço carbono | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Materiais de célula
304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gás
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opções
Tampões de drenagem, tomadas de pressão, acessórios diversos, revestimentos de proteção, recursos especiais

Características

  • Projetado para detonação instável
  • Vazão máxima
  • Queda de pressão baixa
  • Limpeza fácil
  • Bidirecional
  • Menos manutenção
  • Célula de chamas de fácil remoção
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS

Documentação e desenhos