Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3660

Posicionador pneumático de ativação única Fisher ™ 3660

Product Description

Os posicionadores pneumáticos de ativação única Fisher 3660 são usados com vários atuadores em válvulas de haste deslizante para aplicações de aceleração. Estes posicionadores resistentes fornecem uma posição de válvula proporcional a um sinal de entrada pneumático recebido de um dispositivo de controle.

Classificação da área
ATEX Grupo II Categoria 2 de gás e poeira, CUTR para equipamentos dos grupos II / III Categoria 2
Certificações
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicação
Sinal pneumático 3-15 ou 6-30 psi, 0,2 -1,0 ou 0,4 -2,0 bar
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Pneumático
Pressão máx. de saída
90 psi
Tipo de montagem
Montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Modulagem
Certificação de segurança
NIL
Material de abastecimento
Ar
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O projeto do posicionador fornece resposta rápida e precisa, capaz de suportar as vibrações da maioria dos ambientes de plantas.
  • Os ajustes de ganho e amortecimento, regulados com facilidade, ajustam a estabilidade do posicionador aos requisitos específicos da aplicação.
  • O posicionador aceita um sinal de entrada pneumático padrão a partir de um dispositivo de controle. Este posicionador oferece capacidades de intervalo divididas e zero e spans ajustáveis.
  • A maioria das peças para o posicionador 3660 é intercambiável, exigindo menos peças sobressalentes para suportar esses posicionadores.
  • A caixa e a tampa são projetadas para suportar vibrações mecânicas e manipulação brusca.
  • Os ajustes de zero e span podem ser feitos com a tampa no lugar.
  • Para suportar o teste de diagnóstico de pacotes de válvula/atuador/posicionador com o sistema de diagnóstico da válvula FlowScanner™, os conectores, a tubulação e outro hardware podem ser instalados entre o posicionador 3660 e o atuador.