Fallback image
Product Image

Controlador digital de processos FIELDVUE™ DPC2K da Fisher™

O controlador digital de processos FIELDVUE DPC2K da Fisher é um controlador PID eletropneumático que pode substituir os controladores pneumáticos para atender às suas necessidades de circuito PID simples e contínuo. O DPC2K foi projetado para fornecer flexibilidade de aplicação para seu próximo projeto de expansão ou modernização por meio de uma configuração simples e comunicações de rede de alta velocidade.

Principais características

  • Coloque controle simples na válvula
  • Economize dinheiro e tempo com embalagem integrada, configuração rápida e flexibilidade de aplicação
  • Instale a inteligência de campo para aumentar a segurança, capacidade de resposta e produtividade
  • Forneça dados do processo que não estavam disponíveis anteriormente com conectividade Ethernet de alto nível
  • Transforme as operações substituindo a tecnologia pneumática pela eletropneumática
  • Aborde questões regulatórias e climáticas usando tecnologias de baixo vazamento e aumentando o controle da atuação elétrica