Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-V150S

Válvula de controle flangeada Fisher™ Vee-Ball™ V150S

Product Description

A válvula de controle Fisher Vee-Ball™ V150S oferece uma construção resistente, com materiais de interno altamente resistentes a desgastes e um caminho direto de vazão irrestrita que torna essa válvula ideal para controlar a mais abrasiva das lamas. O design é particularmente eficaz para minimizar danos erosivos à tubulação adjacente, oferecendo, assim, maior segurança operacional e vida útil mais longa.

Certificações
ATEX, CUTR, PED, CRN, emissão evasiva, NACE
Serviço crítico
Serviço contaminado, erosivo, serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual
Material
Aço carbono
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe I (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O corpo da válvula, o eixo e os rolamentos são totalmente protegidos por materiais de interno altamente resistentes a desgastes.
  • A vazão controlada é orientada por um anel de vazão com formato especial para minimizar a turbulência e o choque na parede do tubo.
  • Quando usada no modo de vazão reversa, mantém a alta velocidade a jusante da vena contracta dentro do orifício do anel de vazão na saída da válvula. Em comparação com outros estilos de válvulas, a vazão de saída é essencialmente paralela com a parede do anel de vazão e ocorre um mínimo de choque de vazão.
  • O flange total do corpo da válvula permite que o corpo da válvula seja facilmente alinhado centralmente com os flanges do tubo, um requisito essencial para evitar a corrosão nas faces do flange.
  • O contorno preciso da esfera com entalhe em V oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
  • O corpo da válvula, preenchido com flanges, é feito de uma única peça fundida. Não é usada nenhuma solda.

Documentação e desenhos