Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-3159 Remote Diaphragm Seals

Rosemount™ 3159 Selo diafragma remoto qualificado como nuclear

Product Description

Projetados para a utilização com o Rosemount 3150 Transmissores de pressão nuclear, os Rosemount 3159 Selos de diafragma remotos qualificados como nucleares foram desenhados para isolar o transmissor de condições rigorosas de processo. Estes selos são montados na fábrica e testados para assegurar o máximo desempenho para o controle, o monitoramento e a segurança das aplicações. Este produto é qualificado pelas normas IEEE 323™-1974/1983/2003 e IEEE 344™-1975/1987/2004 e o seu design durável suporta condições de ambientes rigorosos e moderados.

Sinal de saída
Consulte as especificações relevantes do transmissor
Rangeabilidade
Consulte as especificações relevantes do transmissor
Faixa de medição
Até 13,79 MPa (2000 psi) de pressão diferencial, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão manométrica, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão absoluta
Material do invólucro
AI 316L
Material molhado no processo
AI 316L
Classificação sísmica
8,5 g ZPA Sísmico
Classificação de radiação
Radiação gama 1,12 MGy (112 Mrad) TID
Temperatura de vapor/pressão
Vapor/temperatura 224,0 °C (435 °F)
Qualificação padrão
Norma IEEE 323™-1974/1983/2003
Norma IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentação do produto
Os manuais e fichas de dados do produto publicados neste website são destinados à informação geral do produto apenas, com erratas incluídas. É possível que eles não representem a versão mais recente nem contenham informações relacionadas às notificações recentes do produto, se houver alguma.
Informações de contato
Entre em contato com a Rosemount Nuclear Instruments, Inc. pelo 1-952-949-5200 ou [email protected] para obter as informações mais atuais disponíveis

Características

  • Qualificado conforme as normas IEEE 323-1974/1983/2003 e IEEE 344-1975/1987/2004 para uma solução padrão do setor
  • Suporta exposição à radiação de 1,12 MGy TID Gama (112 Mrad TID Gama) e níveis sísmicos de até 8,5 g ZPA para atender às demandas do processo
  • O design durável opera bem em ambientes brandos e adversos
  • Os selos são montados em fábrica e testados para garantir o desempenho máximo

Documentação e desenhos