Medidor ultrassônico de vazão com quatro pares de transdutores para aplicações de gases SeniorSonic 3414 Rosemount™
Preferred for fiscal gas measurement, this 4-path meter delivers high accuracy and fast diagnostics with British Gas-chordal design and 3410 electronics.
Principais características
- Acelera a resolução de problemas com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
- Reduz erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som.
- Reduz a incerteza de medição com alertas de processo para acúmulo de residuais nas paredes, incidência de líquidos, bloqueio e qualidade de gás divergente
- Aumenta a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência.
- Os transdutores T-200 podem ser extraídos com segurança sob pressão sem ferramentas especiais
- Aumenta a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência.