Rosemount™ Hx338+ Sensor de pH autoclavável e esterilizável a vapor
pH Sensor offers pre-pressurized reference technology to prevent contamination between batches.
Principais características
- Fornece proteção contra contaminação cruzada de lotes com uma referência pré-pressurizada
- Mede com precisão após muitos ciclos SIP a 140 °C (286 °F)
- Instalação fácil com desconexões rápidas entre cabo e sensor
- Requer o mínimo de serviço e manutenção
- Capitaliza sobre conexões de instalação PG13.5 padrão da indústria
- Maximiza a precisão do sensor de pH com compensação de temperatura integrada