Soluções de automação para alimentos e bebidas

Alimentos e bebidas

À medida que os fabricantes de alimentos e bebidas enfrentam uma pressão crescente para aumentar a produtividade, garantir a qualidade do produto e manter a conformidade regulatória, a necessidade de automação escalável, higiênica e confiável se torna essencial. Com um profundo conhecimento da indústria e de tecnologias avançadas, ajudamos produtores a modernizar as operações, garantindo a segurança alimentar e minimizando os resíduos.

Entrega de consistência, eficiência e conformidade

Automação confiável para uma indústria em mudança

Os produtores de todo o setor de alimentos e bebidas enfrentam uma crescente demanda para escalar a produção, reduzir a variabilidade e melhorar a sustentabilidade, ao mesmo tempo em que cumprem as normas globais de segurança. Nossas tecnologias e conhecimento ajudam fabricantes a otimizar o rendimento, reduzir o tempo de inatividade e manter a integridade do produto, de matérias-primas a embalagens.

0%
Redução do consumo de energia

Consiga a eficiência energética por meio de monitoramento inteligente e automação de sistemas de vapor, ar e água.

0%
de repetibilidade de CIP

Automatize os sistemas de Clean in Place (CIP) para minimizar os resíduos, o uso de produtos químicos e o consumo de água, garantindo a higiene.

0%
de redução do tempo de inatividade não planejado

Aproveite as tecnologias e análises dos sensores para identificar problemas antes que eles parem a produção.

0%
de rastreabilidade de bateladas

Acompanhe e registre cada estágio de sua operação para apoiar a garantia da qualidade e a conformidade com a regulamentação.

Explore nossos grupos de negócios

Aumento do desempenho em toda a planta

Quer você esteja atualizando sistemas antigos, melhorando a higiene da planta ou adicionando capacidade de produção, nossos grupos de negócios oferecem uma profunda experiência na indústria e um portfólio de tecnologias adaptadas às necessidades de produção de alimentos e bebidas.