Soluções para melhorar cada etapa do processo químico
As plantas de processamento químico exigem operações flexíveis e confiáveis, seja no manuseio da variabilidade da matéria-prima, no cumprimento de metas de qualidade e rendimento ou no cumprimento de normas rigorosas de segurança. Nossas soluções suportam produção contínua e em batelada, permitindo melhor controle, percepção e capacidade de resposta durante todo o ciclo de vida útil de seus ativos. Combinando tecnologias de controle avançado, medição e segurança com experiência comprovada no setor, ajudamos a otimizar as operações, desde as operações tradicionais da unidade até processos de última geração, como a reciclagem química.
Soluções aplicadas em operações de unidade química
Uma ampla gama de tecnologias e serviços são necessários para apoiar as demandas em evolução da indústria química. Da descarbonização dos processos tradicionais até a garantia da consistência de batelada de alta qualidade e melhoria do rendimento na destilação, nossas soluções aplicadas foram projetadas para aumentar o desempenho e a resiliência diante da complexidade operacional.
Grupos de negócios em operações de unidade química
Alcançar a excelência operacional em processamento químico envolve orquestrar tecnologias em várias disciplinas. Nossos grupos de negócios fornecem recursos focados, desde instrumentação inteligente até controle automatizado de válvulas e análises avançadas, ajudando produtores de produtos químicos a melhorar o tempo de atividade, a eficiência energética e a conformidade regulatória.
Soluções de sistemas de automação
Soluções de automação discreta
Soluções de controle final
Explore nossas soluções de instrumentação de medição
Mídia, estudos de caso e histórias de sucesso
Veja como líderes do setor estão transformando suas operações
Saiba como os principais fabricantes de produtos químicos estão aproveitando as soluções da Emerson para melhorar a segurança, a eficiência e o desempenho em todas as operações da unidade principal. Esses estudos de caso e ativos de mídia demonstram aplicações práticas, resultados mensuráveis e abordagens inovadoras para resolver desafios do setor.