Soluções integradas de monitoramento e controle
Reduza o risco, garanta tempo de atividade e melhore a eficiência energética com tecnologias comprovadas
O gerenciamento eficiente da caldeira requer insights em tempo real sobre combustão, nível da água, temperatura e pressão. Sistemas integrados oferecem aos operadores as ferramentas para responder rapidamente às mudanças do processo, evitar danos aos equipamentos e manter conformidade com as regulamentações de segurança em evolução. De plataformas de controle inteligentes a sistemas de segurança desenvolvidos com uma finalidade específica, as soluções são projetadas para maximizar o desempenho da caldeira ao longo de seu ciclo de vida.
Soluções para caldeiras industriais em ação
Os operadores enfrentam pressão para manter operações seguras e eficientes de caldeiras, ao mesmo tempo em que cumprem as regulamentações ambientais e controlam os custos. Ao incorporar controle avançado do processo, sistema de gerenciamento do queimador e diagnóstico, as instalações podem ganhar visibilidade dos parâmetros críticos e responder proativamente aos desvios. Isso ajuda a reduzir o risco de desligamentos da caldeira e apoia estratégias de manutenção preditiva.
Garantindo um controle confiável da combustão
A Emerson oferece uma solução de controle de combustão que apoia uma operação excelente da caldeira em termos de confiabilidade, capacidade de resposta e custo. O retorno do investimento é medido pelo melhor controle de pressão do cabeçote de vapor e menor custo operacional (combustível).
Solução de caldeira padrão DeltaV™
Simplifica a automação da caldeira com modelos pré-projetados e estratégias de processo para acelerar a implantação.
Solução para BMS padrão DeltaV™
Fornece um sistema confiável de gerenciamento do queimador com lógica de segurança integrada para proteger o pessoal e o equipamento.
Caldeira SmartProcess™
Permite estratégias de controle avançadas para melhorar o nível do tambor de vapor, a pressão e o gerenciamento do fluxo de ar.
Grupos de negócios na especialização de caldeiras industriais
Desde sistemas de controle integrados a dispositivos de medição precisos e componentes de segurança, vários grupos de negócios contribuem com tecnologias críticas que garantem um desempenho confiável, eficiente e seguro da caldeira. Conheça as contribuições de cada um para ver como um conhecimento profundo da área pode ajudar a resolver seus desafios mais difíceis.
Instrumentação de medição
Documentos relacionados à solução para caldeiras industriais
Veja a documentação relevante para apoiar o desempenho e a confiabilidade dos sistemas industriais de caldeiras. Este material oferece insights valiosos para ajudar você a otimizar as operações, melhorar a segurança e garantir a eficiência a longo prazo. Use as tecnologias comprovadas e o conhecimento do setor da Emerson para tomar decisões estratégicas e mais informadas.
Perguntas frequentes (FAQs)
Veja perguntas frequentes sobre caldeiras industriais usadas na indústria química, desde eficiência e emissões até manutenção e integração de sistemas. Esses insights ajudam a melhorar a compreensão, apoiam a tomada de decisões operacionais e melhoram o desempenho do sistema de caldeiras.
As caldeiras industriais fornecem o vapor e o calor necessários para uma ampla gama de operações de processamento químico, incluindo destilação, controle de reação e secagem.
As melhorias de eficiência incluem sistemas de recuperação de calor, controle avançado de combustão, isolamento adequado e monitoramento de desempenho em tempo real.
A purga da caldeira remove as impurezas do sistema para evitar a incrustação e a corrosão, garantindo uma transferência de calor eficiente e a longevidade do equipamento.
Os sistemas de segurança incluem válvulas de alívio de pressão, dispositivos de corte por baixo nível de água, detectores de chamas e sistemas de gerenciamento de caldeiras para evitar acidentes e tempo de inatividade.
Inspeções de rotina devem ocorrer diariamente, com manutenção mais aprofundada semanal, mensal e anual, dependendo da complexidade e do uso do sistema.
Redução da pressão do vapor, temperaturas flutuantes, ruído incomum e aumento do uso de combustível são indicadores de que o sistema pode precisar de manutenção.