Otimize a produtividade e a eficiência

Planejamento de capacidade

À medida que os ambientes de produção se tornam mais complexos, os fabricantes precisam antecipar gargalos, alinhar mão de obra e equipamentos e planejar as operações em tempo real. O planejamento de capacidade capacita as equipes de operações com ferramentas orientadas por dados para simular, analisar e otimizar fluxos de trabalho, levando a uma maior produtividade, um tempo mais rápido de comercialização e uma tomada de decisão mais confiante.

production of large-capacity plastic bottles for beverages, water and sunflower oil. Empty plastic PET bottles of yellow color on a conveyor belt.
Soluções digitais para uma fabricação mais inteligente

Orquestre a produção com precisão

Melhore a agilidade e a capacidade de resposta de fabricação por meio de ferramentas de planejamento de capacidade preditiva

As soluções de planejamento de capacidade ajudam os fabricantes a equilibrarem a demanda com os recursos disponíveis. Por meio de modelagem e simulação avançadas, os usuários podem identificar restrições, avaliar alternativas de programação e tomar decisões proativas que se alinham com as metas de negócios e de produção. Essas ferramentas proporcionam visibilidade para o estado futuro da planta, permitindo ajustes mais rápidos, melhor utilização de ativos e maior resiliência às mudanças.

Soluções digitais para uma fabricação mais inteligente

Soluções de planejamento de capacidade em ação

As soluções de planejamento de capacidade ajudam os fabricantes a equilibrarem a demanda com os recursos disponíveis. Por meio de modelagem e simulação avançadas, os usuários podem identificar restrições, avaliar alternativas de programação e tomar decisões proativas que se alinham com as metas de negócios e de produção. Essas ferramentas proporcionam visibilidade para o estado futuro da planta, permitindo ajustes mais rápidos, melhor utilização de ativos e maior resiliência às mudanças.

Programação de produção em tempo real

image

Experimente o auge da eficiência de fabricação com o DeltaV Real-Time Scheduling. Nossa automação de última geração elimina a necessidade de intervenção manual nas atualizações da programção cronograma do produto, garantindo operações perfeitas. Através de modelagem preditiva avançada, prevemos o comportamento da automação, garantindo a eficiência ideal tanto agora quanto em cenários futuros. Nosso sistema visualiza dinamicamente as restrições das instalações, adaptando-se à variabilidade para otimizar a produção e elucidar as implicações das mudanças no processo. Ao coletar e analisar dados organizacionais com minucia, fornecemos visões gerais precisas de cronograma e análises abrangentes de capacidade.

Explore nossos grupos de negócios

Grupos de negócios no planejamento de capacidade

Desde insights em tempo real até controle de hardware e ambientes de simulação, nossos grupos de negócios reúnem tecnologias que ajudam você a projetar, testar e executar estratégias de fabricação altamente eficientes. Saiba como cada grupo contribui para um planejamento de capacidade mais inteligente.

Planeje de forma mais inteligente com confiança

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja as respostas às perguntas mais frequentes sobre planejamento de capacidade no setor de ciências biológicas. Saiba como ele ajuda a otimizar a produção, melhorar a alocação de recursos e garantir a conformidade regulatória.

O planejamento de capacidade no setor de ciências biológicas envolve a previsão dos requisitos de produção e o alinhamento de recursos, como equipamentos, mão de obra e materiais, para atender à demanda. Ele garante que as instalações possam produzir produtos de qualidade de maneira eficiente, mantendo a conformidade com os padrões regulatórios.

A fabricação farmacêutica depende de um cronograma preciso, da alocação de recursos e da conformidade. O planejamento de capacidade ajuda a evitar gargalos, reduzir o tempo de inatividade e garantir que terapias fundamentais cheguem aos pacientes a tempo. Ele também dá suporte a operações escaláveis à medida que a demanda do produto evolui.

Os desafios comuns incluem demanda variável, restrições de recursos, longos tempos de espera e obstáculos regulatórios. Previsões imprecisas ou sistemas desconectados podem resultar em ineficiências e não conformidades.

Ao identificar lacunas de recursos e possíveis gargalos antecipadamente, o planejamento de capacidade ajuda a minimizar o tempo de inatividade não planejado. Ele garante que materiais, equipamentos e funcionários estejam prontos quando necessário, mantendo a continuidade da produção.

O DeltaV DCS fornece controle do processo com visibilidade de dados em tempo real, enquanto o DeltaV MES gerencia fluxos de trabalho, materiais e quadro de funcionários. Juntos, eles fornecem uma plataforma abrangente para otimizar a capacidade em todo o ciclo de vida de produção.

Sim. Com sistemas validados como DeltaV DCS e MES, o monitoramento em tempo real está em conformidade com as regulamentações do setor, como 21 CFR Parte 11 e GAMP. Isso permite uma visibilidade segura e pronta para a auditoria do desempenho da capacidade.