Operações seguras e resilientes

Estratégia de segurança cibernética

No atual ambiente industrial cada vez mais conectado, a segurança cibernética é mais do que apenas uma medida de proteção, é um imperativo estratégico. Uma estratégia robusta de segurança cibernética ajuda a proteger os sistemas, minimizar o tempo de inatividade e garantir a integridade dos dados em ambientes de tecnologia operacional (TO). Construa resiliência contra ameaças evolutivas com uma defesa em camadas e mitigação proativa de riscos.

Man hand in front of monitor with virtual lock
Soluções de segurança cibernética industrial

Protegendo infraestruturas críticas com confiança

Estratégias adaptáveis para se manter à frente das ameaças cibernéticas

À medida que os sistemas industriais se tornam mais digitalizados, o risco de ataques cibernéticos cresce. Para proteger seus ativos, é necessária uma estratégia abrangente que aborde vulnerabilidades em todas as camadas: redes, endpoints, aplicativos e outros. Com tecnologias comprovadas e consultoria especializada, fabricantes e operadores de processos permanecem seguros enquanto otimizam a produtividade e a conformidade.

Fortalecendo sua defesa

Soluções de estratégia de segurança cibernética em ação

Desde a avaliação até a implementação e o monitoramento contínuo, soluções realistas capacitam equipes a gerenciar ameaças, reduzir a exposição e manter a continuidade dos negócios. Obtenha clareza com os planos de ação de segurança cibernética e construa uma base sustentável para uma transformação digital segura.

Fortaleça as defesas de endpoint

image

Os serviços de segurança cibernética da Emerson são projetados para ajudar você a identificar vulnerabilidades, fechar lacunas de proteção e proteger seus sistemas de controle de processos contra os riscos de segurança cibernética antes que um ataque ameace afetar seus negócios.

Explore nossos grupos de negócios

Grupos de negócios em estratégia de segurança cibernética

A segurança cibernética não é isolada. Ela está incorporada em sistemas, hardware, software e ciclos de vida dos serviços. Descubra como cada grupo de negócios contribui para operações mais seguras com tecnologias e serviços especializados.

Proteja sua infraestrutura com confiança

Perguntas frequentes (FAQs)

Veja as perguntas frequentes sobre a implementação de uma estratégia de segurança cibernética robusta na fabricação de medicamentos de terapia avançada (MTAs). Saiba como reduzir riscos, proteger dados e garantir operações ininterruptas em ambientes regulados.

A segurança cibernética é fundamental para proteger dados sensíveis de pacientes, garantir a disponibilidade dos sistemas e cumprir os requisitos regulatórios. Os processos de MTA dependem de sistemas digitais que devem ser protegidos contra ameaças e acesso não autorizado.

Os riscos incluem acesso não autorizado, ataques de ransomware, vazamento de dados, tempo de inatividade do sistema e registros de batelada comprometidos. Todos esses podem interromper a produção e violar os padrões de conformidade.

Padrões da indústria como ISA/IEC 62443, NIST SP 800-82 e 21 CFR Parte 11 fornecem estruturas para proteger sistemas de automação e controle industrial nas ciências biológicas.

Sim. As soluções da Emerson são modulares e escaláveis, permitindo implementar uma proteção sob medida para a fabricação de MTA em escala clínica ou comercial.

Controles como gestão de acesso, rastreabilidade de auditoria, salvaguardas de integridade dos dados e validação de sistemas ajudam a cumprir as exigências da FDA e da EMA para fabricação conforme as BPF.

Estabeleça um programa proativo de segurança cibernética que inclua avaliações de rotina, treinamento de funcionários, monitoramento contínuo e suporte especializado para se adaptar conforme as ameaças evoluem.